OLFLEX SERVO FD 798CP 4 X 2 X 0.25+2 X 1

定格電圧 IEC:30 V, 絶縁体材質:ポリプロピレン(PP), シース材質:ポリウレタン(PUR), 線心識別:カラーコード, シース色:緑色(グリーンRAL6018相当), シールド:銅編組, 芯数: 4 P + 2 C (コンビ), 導体断面積: 0.25 + 1 ㎜2, ケーブル外径:φ 8.8, 用途:屋内/屋外 ケーブルチェーン・サーボ用途, 配線:固定/可動, 難燃性:IEC 60332-1-2, VW-1 FT-1, ハロゲンフリー, 摩耗・裂傷耐性, 耐油性, EMC適合, CEマーキング, 認証:CSA, UL(レコグニション), FIRE PROTECTION(ロシア),

¥967
在庫あり
型番
0036915
(¥967/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:50メーター
50メーター単位で注文可能
  • ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - シールド付きエンコーダケーブル、厳しい条件でのケーブルベアでの高可動使用、UL/CSA AWM認定

アプリケーション

  • サーボコントローラとエンコーダ/レゾルバ間の接続ケーブル
  • ケーブルベアまたは機械の可動部
  • 工作機械および移送ラインの湿った領域に特に最適
  • 組立ライン、生産ライン、すべての機械類
  • サーボコントローラとスピードジェネレータ間の接続ケーブル
  • 屋内使用および屋外使用

規格準拠/認証

  • UL AWM Style 20236
  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634

製品構成

  • 細線または極細線、錫メッキ銅導体
  • 心線絶縁: ポリプロピレン(PP)
  • 何層にも撚り合わせられた、または結束された線心(またはペア線)
  • 不織布ラッピング
  • 詳細についてはデータシートを参照してください
  • PURアウターシース、緑(RAL 6018)

製品特徴

  • 低キャパシタンス設計
  • 可燃性:UL/CSA: VW-1、FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • ハロゲンフリー材質
  • 耐油性
  • 磨耗および裂傷耐性

最小曲げ半径

  • 可動使用向け: 7.5 x 外径から
  • 固定使用: 4 x 外径

温度範囲

  • 可動使用: -40°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)
  • 固定使用: -50°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)

導体識別

  • 詳細についてはデータシートÖLFLEX® SERVO FD 798 CPを参照

定格電圧

  • IEC: 30V
  • UL & CSA: 30V

耐電圧

  • 芯 / 芯: 1500 V rms
  • 心 / シールド: 750 V rms

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CPの全製品

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
0036910 4x2x0,34+4x0,5 8.9 79.0 125 kg/km
0036911 3x(2x0,14)+2x(0,5) 9.6 70.0 120 kg/km
0036912 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5 8.8 68.0 110 kg/km
0036913 3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22 9.4 80.0 130 kg/km
0036914 9x0,5 8.8 71.0 110 kg/km
0036915 4x2x0,25+2x1,0 8.8 63.0 109 kg/km
0036916 6x2x0,25+2x0,5 10.3 67.0 121 kg/km
0036917 10x0,14+2x0,5 7.7 41.0 82 kg/km
0036918 10x0,14+4x0,5 8.1 54.0 98 kg/km
0036920 4x2x0,14+4x0,5 8.2 51.0 95 kg/km
0036921 4x2x0,25 7.6 38.0 75 kg/km
0036923 8x2x0,18 7.8 51.0 85 kg/km
0036924 4x2x0,18 6.4 30.0 52 kg/km
0036926 12x0,22 7.1 44.0 73 kg/km
0036927 4x2x0,25+2x0,5 8.5 62.0 98 kg/km
0036928 2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14) 9.1 79.0 135 kg/km
0036929 2x(2x0,25)+2x0,5 8.7 46.0 98 kg/km
0036930 2x2x0,25+2x0,5 7.3 38.0 72 kg/km