OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3 X 95+3 G 16 BK

定格電圧 U0/U:600/1000 V, 絶縁体材質:PE, シース材質:PVC, 線心識別:カラーコード, シース色:黒色, シールド:アルミ箔+銅編組, 芯数: 3 + 3 芯 (コンビ)(G/Y線含む), 導体断面積: 95 ㎜2+16㎜², ケーブル外径:φ 42, 用途:屋内/屋外 サーボ用途, 配線:固定/一時可動, 難燃性:IEC 60332-1-2, EMC適合, CEマーキング, 認証:EAC, FIRE PROTECTION(ロシア),

¥16,063
在庫切れ
型番
0036449
(¥16,063/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB -モータドライブ用のモータケーブル、EMI最適化、ダブルシールド付き

アプリケーション

  • 周波数コンバータとモーター間の接続ケーブル
  • 紙産業
  • 化学産業
  • 重工業
  • 乾燥または湿潤な室内

規格準拠/認証

  • VDE 0295 / 0250 / 0207に準拠

製品構成

  • 細線、裸銅導体
  • 心線絶縁: PE
  • 同心円状にツイストされた線心(対称的に分割された3+3バージョンの保護導体は、電源線間で分割されガセットが入っています)
  • シールド: ラミネートアルミ箔と錫メッキ銅編組でラッピング
  • 4線心バージョン: オプションの透明または黒のPVCアウターシース
  • 3+3心バージョン: PVCアウターシース、黒 - 低温可撓性

製品特徴

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

温度範囲

  • 可動使用: -5°C~+70°C3+3線心バージョン: -15°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+70°C

導体識別

  • HD 308 S2 VDE 0293-308に準拠した色

定格電圧

  • U0/U: 600/1000V

耐電圧

  • 心 / 心: 4 kV
  • 心 / シールド: 4 kV

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: 低電圧電源ケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: 強電流ケーブル

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBの全製品

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
0036425 4 G 1.5 11.4 95.0 230 kg/km
0036426 4 G 2.5 12.4 150.0 300 kg/km
0036427 4 G 4.0 15.6 235.0 485 kg/km
0036428 4 G 6.0 17.0 320.0 630 kg/km
0036429 4 G 10.0 19.6 533.0 860 kg/km
0036430 4 G 16.0 22.1 789.0 1290 kg/km
0036431 4 G 25.0 26.3 1,236.0 1860 kg/km
0036432 4 G 35.0 29.5 1,662.0 2610 kg/km
0036433 4 G 50.0 35.8 2,345.0 2950 kg/km
0036434 4 G 70.0 40.3 3,196.0 3950 kg/km
0036435 4 G 95.0 46.5 4,316.0 5300 kg/km
0036436 4 G 120.0 53.2 5,435.0 6600 kg/km
0036437 4 G 150.0 57.3 6,394.0 7043 kg/km
0036438 4 G 185.0 62.3 7,639.0 8384 kg/km
0036439 3 X 1,5 + 3 G 0,25 11.4 88.0 140 kg/km
0036440 3 X 2,5 + 3 G 0,5 12.2 144.0 220 kg/km
0036441 3 X 4 + 3 G 0,75 14.4 224.0 323 kg/km
0036442 3 X 6 + 3 G 1,0 15.7 276.0 420 kg/km
0036443 3 X 10 + 3 G 1,5 18.0 491.0 615 kg/km
0036444 3 X 16 + 3 G 2,5 20.2 723.0 819 kg/km
0036445 3 X 25 + 3 G 4 23.8 1,136.0 1325 kg/km
0036446 3 X 35 + 3 G 6 26.9 1,535.0 1718 kg/km
0036447 3 X 50 + 3 G 10 32.6 2,156.0 2399 kg/km
0036448 3 X 70 + 3 G 10 36.4 2,871.0 3056 kg/km
0036449 3 X 95 + 3 G 16 42.0 3,953.0 4162 kg/km
0036450 3 X 120 + 3 G 16 47.8 4,836.0 5074 kg/km
0036451 3 X 150 + 3 G 25 51.6 5,412.0 6128 kg/km
0036479 3 X 185 + 3 G 35 56.5 7,041.0 7500 kg/km
0036453 3 X 240 + 3 G 50 65.1 8,986.0 9770 kg/km
* 1136460 4 G 95.0 46.5 4,316.0 5300 kg/km
* 1136461 4 G 120.0 53.2 5,435.0 6600 kg/km
* 1136450 4 G 1.5 11.4 95.0 230 kg/km
* 1136457 4 G 35.0 29.5 1,662.0 2610 kg/km
* 1136452 4 G 4.0 15.6 235.0 485 kg/km
* 1136451 4 G 2.5 12.4 150.0 300 kg/km
* 1136456 4 G 25.0 26.3 1,236.0 1860 kg/km
* 1136453 4 G 6.0 17.0 320.0 630 kg/km
* 1136455 4 G 16.0 22.1 789.0 1290 kg/km
* 1136459 4 G 70.0 40.3 3,196.0 3950 kg/km
* 1136454 4 G 10.0 19.6 533.0 860 kg/km
* 1136462 4 G 150.0 57.3 6,394.0 7043 kg/km
* 1136458 4 G 50.0 35.8 2,345.0 2950 kg/km
* 1136463 4 G 185.0 62.3 7,639.0 8384 kg/km
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。
アクセサリ