SERVO LK SMS FX8PLUS-1BD41

定格電圧:30 V, 絶縁体材質:ポリプロピレン(PP), シース材質:ポリウレタン(PUR), 線心識別:データシート参照, シース色:緑色(グリーンRAL6018相当), シールド:銅編組, 芯数: 30 V, 4 + 2 C 3 P+4芯+2芯, 導体断面積: 0.14 + 0.14 + 0.5 ㎜2, ケーブル外径:φ 8.8, 用途:屋内 サーボ・ケーブルチェーン用途, 配線:固定/可動, EMC適合, CEマーキング, 認証:CSA, UL(レコグニション), EAC, FIRE PROTECTION(ロシア),

¥1,149
在庫あり
型番
00277131
(¥1,149/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:50メーター
50メーター単位で注文可能
  • SIEMENS® Standard 6FX 8PLUS準拠のサーボモータケーブルおよびフィードバックケーブル、ケーブルベアでの可動使用、UL/CSA AWMおよびVDE認定

アプリケーション

  • サーボコントローラとエンコーダ/レゾルバ間の接続ケーブル
  • サーボコントローラとモーター間の接続ケーブル
  • 組立およびピックアンドプレース機械に使用
  • 工作機械および移送ラインの湿った領域に特に最適
  • 組立ライン、生産ライン、すべての機械類
  • ケーブルベアまたは機械の可動部

規格準拠/認証

  • 水平移動距離が100mまでの場合
  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。
  • 電源ケーブル:VDE登録済みUL AWM Style 21223CSA AWM I/II、A/B 1000 V 80° FT 1
  • 信号ケーブル: UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634

製品構成

  • 銅線による極細撚線:> 信号ケーブル: 錫メッキ> 電源ケーブル: 裸
  • 心線絶縁: ポリプロピレン(PP)
  • 詳細についてはデータシートを参照してください
  • 錫メッキ銅編組
  • PURアウターシース
  • 信号ケーブル: 緑(RAL 6018)
  • サーボケーブル: 橙(RAL 2003)

製品特徴

  • 1000万の交互曲げサイクル、水平移動距離100 mまでの用途向けに設計
  • 磨耗および切断耐性、ハロゲンフリー、耐油性
  • ケーブルベアの動的性能:最大加速50 m/s²。最大移動速度5 m/s。最大移動距離100 m。
  • 難燃性(IEC 60332-1-2およびCSA FT1準拠)

最小曲げ半径

  • 電源ケーブル:固定: 4 x 直径可動:1.5 mm² - 16 mm²: 7.5 x 直径25 mm² - 50 mm²: 10 x 直径信号ケーブル:固定: 4 x 直径可動: 8 x 直径

温度範囲

  • 可動使用: -20°C~+60°C
  • 固定使用: -50°C~+80°C

導体識別

  • 詳細についてはデータシート参照

定格電圧

  • 信号ケーブル: 30 V AC/DC
  • 電力ケーブル:- 電力線:U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- 制御線:24 V AC/DC (IEC)1000 V (UL/CSA)

耐電圧

  • 電源ケーブル: 4 KV
  • 信号ケーブル: 500 V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

SERVO cables in acc. to SIEMENS® Standard 6FX 8PLUSの全製品

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) アウターシース色 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
00277101 8 x 2 x 0,18 7.8 54.0 85 kg/km
00277111 4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 8.9 77.0 120 kg/km
00277121 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.9 69.0 113 kg/km
00277131 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 8.8 66.0 101 kg/km
00277141 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 9.4 86.0 139 kg/km
00277151 4 x 2 x 0,18 6.4 34.3 53 kg/km
00277161 2 x 2 x 0,18 5.0 23.1 36 kg/km
00277171 12 x 0,22 6.9 48.0 76 kg/km
0027784 4 G 1.5 9.1 90.0 150 kg/km
0027785 4 G 2.5 10.6 132.0 220 kg/km
0027786 4 G 4.0 11.9 204.0 300 kg/km
0027787 4 G 6.0 14.5 315.0 450 kg/km
0027788 4 G 10.0 17.5 488.0 660 kg/km
0027789 4 G 16.0 21.6 769.0 1010 kg/km
0027790 4 G 1,5 + (2 x 1,5) 11.6 146.0 230 kg/km
0027791 4 G 2,5 + (2 x 1,5) 13.4 187.0 300 kg/km
0027792 4 G 4 + (2 x 1,5) 14.8 258.0 380 kg/km
0027793 4 G 6 + (2 x 1,5) 16.8 365.0 530 kg/km
0027794 4 G 10 + (2 x 1,5) 19.4 560.0 765 kg/km
0027795 4 G 16 + (2 x 1,5) 23.1 816.0 1090 kg/km
0027796 4 G 25 + (2 x 1,5) 26.6 1,166.0 1530 kg/km
0027797 4 G 35 + (2 x 1,5) 30.9 1,554.0 2040 kg/km
0027798 4 G 50 + (2 x 1,5) 34.0 2,188.0 2760 kg/km
00277992 2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 7.2 39.0 67 kg/km