SKINDICHT O-RING PG 11/16 X 1.5

O-リング,適用ケーブルグランド:PG11,色:黒,温度範囲:-30℃~+100℃,材質:NBR(ニトリルゴム),CEマーキング,

¥4
在庫あり
型番
53001020
(¥4/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能
  • SKINDICHT® OリングNBR PG、シールリング、油/埃/水/オゾン/UVに耐性のある信頼性の高い密閉性能、PGネジ

アプリケーション

  • グランドコンポーネントなどのネジ接続部への異物や液体の浸入を防ぐ信頼性の高いシーリング。

温度範囲

  • -20°C~+100°C

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: シールリング

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: シール
  • 最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

SKINDICHT® O-Ring NBR PGの全製品

型番 型指定/サイズ 内径Ø x 厚さØ (mm) アクション
53001010 PG 7 10.0 x 1.5
53102011 PG 9 13.0 x 1.5
53001020 PG 11 16.0 x 1.5
52005740 PG 13,5 18.0 x 1.5
53001030 PG 16 20.0 x 1.5
52005750 PG 21 26.0 x 2.0
53001040 PG 29 34.0 x 2.0
52005760 PG 36 44.0 x 2.0
53001050 PG 42 50.0 x 2.0
52005770 PG 48 55.0 x 2.0