SKINDICHT SHV-M 20 X 1.5/13.5/11

メタル製ケーブルグランド,保護等級:IP68,ネジタイプ:M20,適用ケーブルサイズ:Φ9~Φ10.8,温度範囲:-20℃~+80℃,材質:真鍮ニッケルメッキ,シール材質:CR(クロロプレンゴム),O-リング材質:NBR(ニトリルゴム),ストレインリリーフ,CEマーキング,

¥553
在庫切れ
型番
52105330
(¥553/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SKINDICHT® SHV-M、堅牢な特殊シーリングケーブルグランド、防水性、高ストレインリリーフおよびソフトなケーブルクランピング

アプリケーション

  • 円錐形のシールエレメントを備えた防水ケーブルグランド。
  • ポンプ
  • フロータースイッチ

製品構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

温度範囲

  • -20°C~+80°C

保護等級

  • IP 68 - 10 bar

注意

  • 設置寸法は付録T21に記載されています

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド
  • 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM-M
  • 適合アクセサリ: SKINDICHT® SHVシーリングコーン
  • 記述例:SHV-M 20/11/720 = メートル接続ネジ11 = PG機能ネジ7 = シーリングコーン開口部

SKINDICHT® SHV-Mの全製品

型番 型指定/サイズ Ø F mm 機能ネジPG SW1/SW2 mm 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) 有効開口部F(mm) アクション
52105270 M 12 x 1,5 3 - 4,8 7.0 14.0 / 14.0 26.0 5 mm 5.0
52105280 M 16 x 1,5 4,5 - 5,8 9.0 18.0 / 17.0 26.5 5 mm 6.0
52105290 M 16 x 1,5 5,5 - 6,8 9.0 18.0 / 17.0 26.5 5 mm 7.0
52105300 M 20 x 1,5 6 - 6,8 11.0 22.0 / 20.0 31.0 6 mm 7.0
52105310 M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 11.0 22.0 / 20.0 31.0 6 mm 9.0
52105320 M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 mm 9.0
52105330 M 20 x 1,5 9 - 10,8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 mm 11.0
52105340 M 20 x 1,5 9 - 10,8 16.0 24.0 / 24.0 34.5 6 mm 11.0
52105350 M 20 x 1,5 9,5 - 12,8 16.0 24.0 / 24.0 34.5 6 mm 13.0
52105360 M 20 x 1,5 13 - 14,8 16.0 24.0 / 24.0 34.5 6 mm 15.0
52105370 M 25 x 1,5 13,5 - 15,8 21.0 30.0 / 30.0 38.5 7 mm 16.0
52105380 M 25 x 1,5 15 - 17,8 21.0 30.0 / 30.0 38.5 7 mm 18.0
52105390 M 25 x 1,5 17,5 - 19,8 21.0 30.0 / 30.0 38.5 7 mm 20.0
52105400 M 32 x 1,5 17,5 - 21,8 29.0 40.0 / 40.0 42.5 8 mm 22.0
52105410 M 32 x 1,5 19 - 23,8 29.0 40.0 / 40.0 42.5 8 mm 24.0
52105420 M 32 x 1,5 23 - 25,8 29.0 40.0 / 40.0 42.5 8 mm 26.0