IE-5-RJ45-20-H-4-26-7-RJ45

Industrial network, Patch cord, 4 Pair, overall foil screened and braided, SF/UTP, Halogen free compound outer sheath color Blue, fixed and occasional flexing installation, indoor use. Halogen Free, 26 AWG, 6.1mm outer diameter.

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
2171518
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • 産業用イーサネットパッチコード、Cat.5e、プラグRJ45、ハロゲンフリー、フレキシブル、2または4ペア

特長

  • Non-permanent connections allow for easy change of equipment
  • For directly connecting two electric components
  • CAT.5-Performance

アプリケーション

  • オートメーションテクノロジー
  • 屋内使用
  • 可動使用に対応
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • オートメーションテクノロジー

製品構成

  • 編組導体、2x2x AWG26/7
  • ツイストペア構造により、ほとんど干渉のない動作(デカップリング)が可能。
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド
  • アウターシース: 難燃性のハロゲンフリー化合物
  • 組立済みパッチコード、RJ45コネクタ付き
  • 色: ウォーターブルー(RAL 5021)

製品特徴

  • Cat. 5eおよびクラスDに準拠した要件に適合
  • 2ペア: 10/100 Mbit/s、産業用イーサネット向け
  • 4ペア: 10/100/1000 Mbit/s、産業用イーサネット向け

最小曲げ半径

  • 可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 6 x 外径

温度範囲

  • 設置中: -5 °C~+60 °C
  • 固定使用: -30°C~+80°C

保護等級

  • IP20

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Class-Description: 銅製パッチコード(ツイストペア)、産業用

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: 銅製パッチコード (ツイストペア)、産業用

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45の全製品

型番 型指定 長さ(m) 銅指数kg/1,000ピース アクション
2171519 IE-5-RJ45-1-H-4-26-7-OE 1 m 25.0
2171521 IE-5-RJ45-3-H-4-26-7-OE 3 m 75.0
2171517 IE-5-RJ45-10-H-4-26-7-RJ45 10 m 250.0
2171524 IE-5-RJ45-20-H-4-26-7-OE 20 m 500.0
2171516 IE-5-RJ45-5-H-4-26-7-RJ45 5 m 125.0
2171522 IE-5-RJ45-5-H-4-26-7-OE 5 m 125.0
2171514 IE-5-RJ45-2-H-4-26-7-RJ45 2 m 50.0
2171515 IE-5-RJ45-3-H-4-26-7-RJ45 3 m 75.0
2171513 IE-5-RJ45-1-H-4-26-7-RJ45 1 m 25.0
2171518 IE-5-RJ45-20-H-4-26-7-RJ45 20 m 500.0
2171520 IE-5-RJ45-2-H-4-26-7-OE 2 m 50.0
2171523 IE-5-RJ45-10-H-4-26-7-OE 10 m 250.0
2171096 IE-5-RJ45-20-H-2-26-7-RJ45 20 m 380.0
2171094 IE-5-RJ45-5-H-2-26-7-RJ45 5 m 95.0
2171091 IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45 1 m 19.0
2171095 IE-5-RJ45-10-H-2-26-7-RJ45 10 m 190.0
2171092 IE-5-RJ45-2-H-2-26-7-RJ45 2 m 38.0
2171093 IE-5-RJ45-3-H-2-26-7-RJ45 3 m 57.0