世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ETHERLINE®EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A 産業用ネットワーク コネクタ,RJ 45,アウターシース化合物,断面積(AWG),ケーブル外径(mm),認証,規格,UL CSA R,PROFINET

EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC

EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UL/CSA
  • PROFINET
  • INTERFERENCE SIGNALS
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • WIDE CLAMPING RANGE
  • MECHANICAL AND PLANT ENGINEERING
  • AUTOMATION
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥3,251
在庫あり
3251.0000 In stock

最小購入単位:10 個

10 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Protection Rating 保護等級

    • IP 20

  • Ambient Temperature (Operation) 周囲温度(動作)

    • -40°C~+85°C

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
    • ETIM 5.0 Class-Description: モジュラーコネクタ

EPIC® DATA RJ45

現地取付可能なRJ45産業用イーサネットコネクタ、ストレート、IP20;10ギガビットデータ通信対応、TIA568準拠;金属製ハウジング付き、産業環境用
  • CAT.6A認定 10Gbit/s対応
  • 工具なしで設置

製品詳細

製品の特徴

  • 10ギガビットイーサネット対応
  • ハウジング: 亜鉛ダイキャスト、灰色
  • 4つの異なるアングルケーブルアウトレットが使用可能
  • 産業用途での使用に最適

適合基準/認可

  • 産業用イーサネットコネクタ(現地組立)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
  • UL記載(E-ファイルE353543)
  • ISO/IEC 11801, Cat.5e

製品の特徴

  • 10ギガビットイーサネット対応
  • ハウジング: 亜鉛ダイキャスト、灰色
  • 4つの異なるアングルケーブルアウトレットが使用可能
  • 産業用途での使用に最適

適合基準/認可

  • 産業用イーサネットコネクタ(現地組立)、IEC 60603-7-51準拠のRJ45
  • UL記載(E-ファイルE353543)
  • ISO/IEC 11801, Cat.5e

シリーズ一覧 EPIC® DATA RJ45

型番最小外径(mm)最大外径(mm)最小 線心径(mm)最大 線心径PUAWG単線AWG 7心
*21700601 5 mm 9 mm 1 mm 1.6 mm 10.0 24 - 22 27 - 22
21700600 5 mm 9 mm 1 mm 1.6 mm 10.0 24 - 22 27 - 22
*21700605 5 mm 9 mm 1 mm 1.6 mm 10.0 24 - 22 27 - 22
*21700616 5 mm 9 mm .85 mm 1.1 mm 10.0 26 - 24 27 - 24
*21700615 5 mm 9 mm .85 mm 1.1 mm 10.0 26 - 24 27 - 24
*21700637 5.5 mm 10 mm 1 mm 1.6 mm 1.0 24 - 22 27 - 22
*21700638 5.5 mm 10 mm 1 mm 1.6 mm 1.0 24 - 22 27 - 22
*21700640 5.5 mm 10 mm .85 mm 1.1 mm 1.0 26 - 24 27 - 24
*21700639 5.5 mm 10 mm .85 mm 1.1 mm 1.0 26 - 24 27 - 24
*21700636 5.5 mm 10 mm 1 mm 1.6 mm 1.0 24 - 22 27 - 22
*21700651 5.5 mm 10 mm 1 mm 1.6 mm 1.0 24 - 22 27 - 22
*21700654 5.5 mm 10 mm .85 mm 1.1 mm 1.0 26 - 24 27 - 24
*21700655 5.5 mm 10 mm .85 mm 1.1 mm 1.0 26 - 24 27 - 24
*21700652 5.5 mm 10 mm 1 mm 1.6 mm 1.0 24 - 22 27 - 22
*21700653 5.5 mm 10 mm 1 mm 1.6 mm 1.0 24 - 22 27 - 22

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom