世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® SINUS PA6,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,ハロゲンフリー,耐UV,16.6mm (内径),21.2mm (外径), 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格,VD TUV,

SILVYN SINUS PA6 16.6 X 21.2 BK

SILVYN SINUS PA6 16.6 X 21.2 BK

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • UV-RESISTANT
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • RELIABILITY
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常3営業日でお届け
価格: ¥543
在庫あり
543.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:50メートル

50メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+140°C

  • Material 材料

    • PA6熱変性カドミウムフリーハロゲンフリー

  • Colour Delivered 配置された色

    • 黒(RAL 9005)、耐UV

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
    • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6は、捻れ動作でも閉じたままの正弦波状のスリット付きパラレルコルゲートコンジットです
  • 後で組み立てるための波型スリット付き
  • 特殊熱耐性ポリアミド製、最高+140°C

製品詳細

適用範囲

  • 太陽光アプリケーション
  • 造船
  • 機械工学
  • 電気産業

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット(正弦曲線スリット付き)

適用範囲

  • 太陽光アプリケーション
  • 造船
  • 機械工学
  • 電気産業

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット(正弦曲線スリット付き)

シリーズ一覧 SILVYN® SINUS PA6

型番 内径 x 外径 mm
61806550 6,7 x 10
61806555 8,4 x 11,4
61806560 9,9 x 13
61806565 12,2 x 15,7
61806570 16,6 x 21,2
61806575 21,3 x 25,4
61806580 23,2 x 28,3

Bottom