世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® LCCH-2,防水コンジット,固定,一時的に可動,難燃性,ハロゲンフリー,耐UV,21.1mm (内径),26mm (外径),曲げ半径:55mm, 材料 亜鉛メッキ鋼,認証: CE,規格,Lloyds Register,

SILVYN LCCH-2 25/21.1 X 26 BK

SILVYN LCCH-2 25/21.1 X 26 BK

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • WATERPROOF
  • UV-RESISTANT
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • ROBUST
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常3営業日でお届け
価格: ¥3,238
在庫あり
3238.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:25メートル

25メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -25°C~+90°C

  • Material 材料

    • インナーチューブ付きコンジット: スチール、亜鉛メッキアウターシース: プラスチック、ハロゲンフリー
    • UL 94V-0に準拠した燃焼挙動

  • Colour Delivered 配置された色

    • 黒(RAL 9005)、耐UV

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
    • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

SILVYN® LCCH-2

SILVYN® LCCH-2は、ワンフック形状の金属製コンジットで、優れた柔軟性と液密ハロゲンフリーPVCジャケットを提供します
  • ハロゲンフリー

製品詳細

適用範囲

  • 公益企業
  • 機械工学
  • 屋外
  • 液体が存在する場所で使用
  • 機械的ストレスが高い用途

製品の特徴

  • ハロゲンフリー
  • 低発煙
  • 低毒性

製品の構成

  • インターロック型らせん巻き金属製コンジット
  • プラスチック製アウターシース

適用範囲

  • 公益企業
  • 機械工学
  • 屋外
  • 液体が存在する場所で使用
  • 機械的ストレスが高い用途

製品の特徴

  • ハロゲンフリー
  • 低発煙
  • 低毒性

製品の構成

  • インターロック型らせん巻き金属製コンジット
  • プラスチック製アウターシース

シリーズ一覧 SILVYN® LCCH-2

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm)
61804793 12.0 10.2 x 14 30 mm
61804794 16.0 13 x 17 40 mm
61804795 20.0 16.9 x 21.5 45 mm
61804796 25.0 21.1 x 26 55 mm
61804797 32.0 28.1 x 34 60 mm
61804798 40.0 37.6 x 44.5 80 mm
61804799 50.0 48.4 x 55 90 mm
*61804789 75.0 70 x 79 150 mm
*61804788 63.0 57,5 x 64,5 115 mm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom