世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® RILL PA 6,コルゲートチューブ,スリットチューブ,固定,耐油性,難燃性,ハロゲンフリー,23mm (内径),28.5mm (外径),曲げ半径:55mm, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,DNV -GL,Lloyds Register,VD TUV,

SILVYN RILL PA6 28 / 23 X 28.5 GY

SILVYN RILL PA6 28 / 23 X 28.5 GY

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • LLOYD'S REGISTER
  • VDE
  • cRUus
  • GGVS
  • DNV
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • RELIABILITY
  • LIGHT WEIGHT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • FLAME RETARDANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常3営業日でお届け
価格: ¥1,149
在庫あり
1149.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:50メートル

50メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C ~ +115°C短時間 +150°C

  • Certifications 認証

    • IEC EN 61386-23UL File No. E308201DNV, Lloyd's RegisterEN 45545-2 (HL-3)

  • Material 材料

    • PA 6シリコンフリーハロゲンフリーUL 94V-0準拠の燃焼挙動

  • Colour Delivered 配置された色

    • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
    • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース

SILVYN® RILL PA 6

従来型のパラレルコルゲートコンジットSILVYN® RILL PA6は、その構造と多用途のアクセサリにより最高の保護を提供します
  • 火災時における最大限の安全性

製品詳細

適用範囲

  • 機械工学
  • 公益企業
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 可動用途
  • 屋外使用(黒)

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

注意点

  • 耐UVおよび耐候性、黒色

適用範囲

  • 機械工学
  • 公益企業
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 可動用途
  • 屋外使用(黒)

製品の特徴

  • ハロゲンおよびカドミウムフリー
  • 耐摩耗性
  • 油、ガソリン、酸、その他の化学薬品への高耐性

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • ポリアミド製細径コルゲートチューブ6コンジット

注意点

  • 耐UVおよび耐候性、黒色

アクセサリ

シリーズ一覧 SILVYN® RILL PA 6

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm)
61746939 10.0 6.5 x 10 13 mm
61746940 13.0 10 x 13 20 mm
61746950 16.0 12 x 15.8 35 mm
61747010 18.0 14.3 x 18.5 40 mm
61746960 21.0 16.5 x 21.2 45 mm
61746970 28.0 23 x 28.5 55 mm
61746980 34.0 29 x 34.5 65 mm
61746990 42.0 36 x 42.5 90 mm
61747000 54.0 48 x 54.5 100 mm
61746935 10.0 6.5 x 10 13 mm
61746945 13.0 10 x 13 20 mm
61746955 16.0 12 x 15.8 35 mm
61747015 18.0 14.3 x 18.5 40 mm
61746965 21.0 16.5 x 21.2 45 mm
61746975 28.0 23 x 28.5 55 mm
61746985 34.0 29 x 34.5 65 mm
61746995 42.0 36 x 42.5 90 mm
61747005 54.0 48 x 54.5 100 mm

Bottom