SILVYN MSK-M 20 X 1.5 AS ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX,メタルコンジット,電線管,コネクタ,固定,メトリック寸法20 X 1.5, 材料 ニッケルメッキ真鍮,認証: CE,規格,ATEX,IECEx

¥2,340
在庫あり
型番
55506012
(¥2,340/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能
  • SILVYN® MSK-M ATEX - ニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタ、ATEX環境用、統合ケーブルストレインリリーフ付き

Application Range

  • 強化安全保護種別「e」の装置、機械、器具
  • 化学および石油化学工業
  • ケーブルや配線の機械的保護が追加で必要になる場所で使用
  • プラントエンジニアリング

Product Make-Up

  • SILVYN®コンジット接続、インナースリーブおよびキャップナット経由
  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ

Product Features

  • SILVYN®とSKINTOP®の組み合わせ

Temperature Range

  • -30°C~+90°C

Protection Rating

  • ケーブル: IP 68コンジット: IP 40、SILVYN® AS、EDU-AS、EMC AS-CU

Tests

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

SILVYN® MSK-M ATEXの全製品

型番 型指定 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) 有効開口部(mm) アクション
55506010 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
* 55506037 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506016 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506017 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 mm
* 55506018 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
* 55506036 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
* 55506041 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 mm
* 55506040 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506011 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506014 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
* 55506019 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
* 55506039 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506013 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506012 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506015 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
* 55506038 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
アクセサリ