世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® MSK-M ATEX,メタルコンジット,電線管,コネクタ,固定,メトリック寸法16 X 1.5, 材料 ニッケルメッキ真鍮,認証: CE,規格,ATEX,IECEx

SILVYN MSK-M 16 X 1.5 AS ATEX

SILVYN MSK-M 16 X 1.5 AS ATEX

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • EX
  • IECEX
  • INTEGRATED SKINTOP® CABLE GLAND
  • RELIABILITY
  • ROBUST
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • WIDE CLAMPING RANGE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥4,208
在庫あり
4208.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -30°C~+90°C

  • Certifications 認証

    • SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEXIBExU06ATEX1012XII 2G EEx eIIII 1D EEx eII
    • CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0033X

  • Material 材料

    • 基本タイプ:本体: ニッケルメッキ真鍮コンジットコネクタシール: CR/NBRチューブシール: TPE

  • Protection Rating 保護等級

    • ケーブル: IP 68コンジット: IP 40、SILVYN® AS、EDU-AS、EMC AS-CU

  • 試験

    • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX - ニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタ、ATEX環境用、統合ケーブルストレインリリーフ付き
  • 国際的なIECEx認証

製品詳細

適用範囲

  • 強化安全保護種別「e」の装置、機械、器具
  • 化学および石油化学工業
  • ケーブルや配線の機械的保護が追加で必要になる場所で使用
  • プラントエンジニアリング

製品の特徴

  • SILVYN®とSKINTOP®の組み合わせ

製品の構成

  • SILVYN®コンジット接続、インナースリーブおよびキャップナット経由
  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ

適用範囲

  • 強化安全保護種別「e」の装置、機械、器具
  • 化学および石油化学工業
  • ケーブルや配線の機械的保護が追加で必要になる場所で使用
  • プラントエンジニアリング

製品の特徴

  • SILVYN®とSKINTOP®の組み合わせ

製品の構成

  • SILVYN®コンジット接続、インナースリーブおよびキャップナット経由
  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ

シリーズ一覧 SILVYN® MSK-M ATEX

型番 型指定 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) 有効開口部(mm)
55506010 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
*55506037 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506016 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506017 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 mm
*55506018 12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 mm
*55506036 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
*55506041 63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 mm
*55506040 50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 mm
55506011 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
55506014 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm
*55506019 16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 mm
*55506039 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
55506013 25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 mm
55506012 20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 mm
55506015 40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 mm
*55506038 32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 mm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom