世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ETHERLINE® ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX 産業用ネットワーク Cat.6A,イーサネット,PROFINET,4P,各対ホイルシールド ,編組,S/FTP,塩化ポリビニル(PVC)アウターシース化合物緑,固定一時的に可動屋内屋外,難燃,耐UV,23 AWG断面積(AWG),9ケーブル外径(mm),認証,規格,UL CSA R,Ecolab,PROFINET

ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4 X 2 X 23/7

ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4 X 2 X 23/7

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UL/CSA
  • PROFINET
  • ECOLAB
  • UV-RESISTANT
  • INTERFERENCE SIGNALS
  • MECHANICAL AND PLANT ENGINEERING
  • AUTOMATION
  • SUITABLE FOR OUTDOOR USE
  • FLAME RETARDANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥1,128
在庫あり
1128.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:200メートル

200メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Minimum Bending Radius 最小曲げ半径

    • 可動使用: 15 x 外径
    • 固定使用: 8 x 外径

  • Temperature Range 温度範囲

    • ハロゲンフリーコンパウンド使用ケーブル固定使用: -25°C~+80°CPVCジャケット付きケーブル固定使用: -40°C~+80°C

  • Peak Operating Voltage ピーク動作電圧

    • (電源用途は不可) 125 V

  • Characteristic Impedance 特性インピーダンス

    • 100 ± 15 Ω (1 MHzを超える場合)

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
    • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX

  • 可動使用
産業用イーサネットケーブルCat.6A (可動使用)、4ペア、PVCまたはFRNCアウターシース(UL認可)、4x2xAWG23/7
  • 10Gbit/sではCAT.6A認定
  • 4対のPROFINET用

製品詳細

適用範囲

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702に準拠した産業用2次および3次配線
  • 可動使用向け(7線撚線導体)
  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • 100 Mbit/s: 最大ケーブル長 90 m

製品の特徴

  • CAT.6A認定、可動使用 10Gbit/s対応
  • CAT.6A、ISO/IEC 11801およびEN 50173に準拠した要件に適合
  • 高品質、ダブルシールドにより電磁干渉のある場所での高伝送信頼性を保証
  • 耐油性のPVCシースにより、産業環境での使用が可能

適合基準/認可

  • PVCケーブルは、UL/CSA認定(CMG)です
  • ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX: ECOLAB® 専門的な清掃/消毒分野の技術革新と効率性における業界標準
  • FRNCケーブルは、UL/CSA認証(CM)です

製品の構成

  • 7線錫メッキ撚線銅導体
  • 心線絶縁: PE
  • S/FTP: 銅編組により全体的にシールド、およびアルミ箔複合材によりペアでシールド
  • PVCまたはFRNCジャケット材質
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

適用範囲

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702に準拠した産業用2次および3次配線
  • 可動使用向け(7線撚線導体)
  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • 100 Mbit/s: 最大ケーブル長 90 m

製品の特徴

  • CAT.6A認定、可動使用 10Gbit/s対応
  • CAT.6A、ISO/IEC 11801およびEN 50173に準拠した要件に適合
  • 高品質、ダブルシールドにより電磁干渉のある場所での高伝送信頼性を保証
  • 耐油性のPVCシースにより、産業環境での使用が可能

適合基準/認可

  • PVCケーブルは、UL/CSA認定(CMG)です
  • ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX: ECOLAB® 専門的な清掃/消毒分野の技術革新と効率性における業界標準
  • FRNCケーブルは、UL/CSA認証(CM)です

製品の構成

  • 7線錫メッキ撚線銅導体
  • 心線絶縁: PE
  • S/FTP: 銅編組により全体的にシールド、およびアルミ箔複合材によりペアでシールド
  • PVCまたはFRNCジャケット材質
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

アクセサリ

シリーズ一覧 ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX

型番型指定ペア数および導体毎のAWG最大 線心径(mm)外径(mm)銅指数(kg/km)重量 (kg/km)
2170931 ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4 x 2 x AWG23/7 1.52 mm 8.8 48.0 87 kg/km
*2170930 ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX 4 x 2 x AWG23/7 1.52 mm 8.8 48.0 92 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom