ETHERLINE PN Cat.5e Y 2 X 2 X AWG22

Cat.5,産業用イーサネットケーブル,用途:固定配線,ケーブル外径:Φ6.3,導体サイズx対数:AWG22/1x4心(スタークアッド),シールド構成:SF/UTP(一括二重シールド),絶縁体材質:PE(ポリエチレン),絶縁体色:白/黄/青/橙,シース材質:PVC,シース色:緑(RAL6018相当),温度範囲:-40℃~+70℃(固定),難燃性:IEC 60332-1-2/VW-1(UL1581),認証:c(UL)us CMX,PROFINET Type A,EtherCAT/EtherNet IP,

¥324
在庫あり
型番
2170891
(¥324/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け
X


最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能
  • 産業用イーサネットケーブルCat.5 (固定使用)、PROFINET用タイプA; 型式 2x2xAWG22/1;

アプリケーション

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702に準拠した産業用2次および3次配線
  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC:コンジットなしでオープンケーブルトレイに設置

規格準拠/認証

  • ETHERLINE® Y FC、PLTC認可およびAWM Style 21694
  • ETHERLINE® PN Cat.5e YY、UL CMG
  • ETHERLINE® PN Cat.5e Y、UL CMX
  • ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC、PLTC ER認可
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

製品構成

  • 裸銅単線AWG22
  • 心線絶縁: PE
  • スタークアッド
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド
  • アウターシース: PVC
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)
  • 屋外使用、色:黒 (RAL 9005相当)

製品特徴

  • 固定使用
  • FC: 「Fast Connect」ケーブルデザイン
  • ETHERLINE® Y FC、ETHERLINE® YY、ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC : 難燃性(CSA FT-4準拠)
  • CAT.5の性能

最小曲げ半径

  • データシート参照

温度範囲

  • データシート参照

耐電圧

  • データシート参照

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 125 V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ETHERLINE® PN Cat.5の全製品

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 最大 線心径(mm) 外径(mm) 重量 (kg/km) アクション
2170891 ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 6.3 56 kg/km
2170893 ETHERLINE® Y FC Cat.5 2 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 6.5 70 kg/km
* 2170879 ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC 2 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 6.5 70 kg/km
* 2170933 2 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 7.7 62 kg/km
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。