ETHERLINE MARINE FRNC FC CAT.5 2 X 2 X AWG22

Cat.5,産業用イーサネットケーブル,用途:柔軟配線,ケーブル外径:Φ6.5,導体サイズx対数:AWG22/7x4心(スタークアッド),シールド構成:SF/UTP(一括二重シールド),絶縁体材質:PP(ポリプロピレン),絶縁体色:白/黄/青/橙,シース材質:FRNC(難燃非腐食性コンパウンド),シース色:緑(RAL6018相当),温度範囲:-25℃~+70℃(固定),難燃性:IEC 60332-3-22/UL 1685 (CSA FT 4),ハロゲンフリー:EC60754-1,耐候性:SUN RES(UL1581),耐腐食性,認証:(UL) PLTC/c(UL)us CMG/DNV-GL,PROFINET Type B,EtherCAT/EtherNet IP,

¥2,283
在庫あり
型番
2170889
(¥2,283/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け
X


最小購入単位:200メーター
200メーター単位で注文可能
  • 産業用イーサネットケーブルCat.5 (可動使用)、FRNCアウターシース材質(GLおよびDNV認可)、PROFINET用(最大100 Mbit)

アプリケーション

  • 造船
  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • オンショアおよびオフショア用途
  • max. cable lenght für 100 Mbit/s is 85 m

規格準拠/認証

  • CM UL/CSA認定、75°CまたはPLTC、耐光性
  • IEC 60332-3に準拠した難燃性

製品構成

  • 錫メッキ銅による細撚線
  • Cat.5アプリケーション用のPROFINETに準拠したカラーコード
  • スタークアッド
  • インナーシース: 熱可塑性コポリマー(FRNC)
  • SF/UTP: 錫メッキ銅編線およびプラスチックラミネートアルミ箔での全体的なシールド
  • ハロゲンフリーかつ難燃性FRNCアウターシース
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

製品特徴

  • FastConnect (FC)ケーブルデザイン

最小曲げ半径

  • 固定使用: 3 x 外径
  • 可動使用: 7.5 x 外径

温度範囲

  • 動作温度: -25°C~+70°C
  • 設置中: 0 °C~+50 °C

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 125 V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5の全製品

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 最大 線心径(mm) 外径(mm) 重量 (kg/km) アクション
2170889 ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 2 x 2 x AWG22/7 1.5 mm 6.5 68 kg/km