世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ETHERLINE® ETHERLINE® FD CAT.6A 産業用ネットワーク Cat.6A,イーサネット,PROFINET,4P,各対ホイルシールド ,編組,S/FTP,塩化ポリビニル(PVC)アウターシース化合物緑,固定可動屋内屋外,耐UV,24 AWG断面積(AWG),9ケーブル外径(mm),認証,規格,UL CSA R,PROFINET

ETHERLINE FD CAT.6A 4 X 2 X 24/7AWG

ETHERLINE FD CAT.6A 4 X 2 X 24/7AWG

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UL/CSA
  • PROFINET
  • UV-RESISTANT
  • INTERFERENCE SIGNALS
  • ROBUST
  • POWER CHAIN
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • WIND ENERGY
  • MECHANICAL AND PLANT ENGINEERING
  • AUTOMATION
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥1,174
在庫あり
1174.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:1000メートル

1000メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Minimum Bending Radius 最小曲げ半径

    • 可動使用: 15 x 外径
    • 固定使用: 8 x ケーブル径

  • Temperature Range 温度範囲

    • ケーブル、PURシース、固定使用: -40°C~+80°C 可動使用: -30°C~+70°C
    • ケーブル、PVCシース、固定使用: -40°C~+80°C 可動使用: -10°C~+70°C

  • Characteristic Impedance 特性インピーダンス

    • 100 Ω

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
    • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

ETHERLINE® FD CAT.6A

産業用イーサネットケーブルCat.6A (ケーブルベアでの高可動使用)、4ペア、PVCまたはFRNCアウターシース(UL認可)、4x2xAWG24/7
  • 4対のPROFINET用
  • CAT.6A認定、ケーブルベア用 10Gbit/s対応

製品詳細

適用範囲

  • 高可動使用向け(ケーブルベアなど)
  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • max. cable lenght für 100 Mbit/s is 85 m
  • max. cable lenght für 100 Mbit/s is 85 m

製品の特徴

  • PURバージョンはハロゲンフリーで、IEC 60754に準拠しています
  • 耐油性、 IEC 60811-2-1
  • CAT.6A認定、ケーブルベア用 10Gbit/s対応
  • CAT.6A、ISO/IEC 11801およびEN 50173に準拠した要件に適合
  • 最小 ケーブルベアの250万の曲げサイクル

適合基準/認可

  • IEC 61156-6準拠の電気要件
  • PURケーブルはUL/CSAで認定されています (CMX)
  • PURバージョン: UL AWM Style 21576
  • PVCケーブルは、UL/CSA認定(CM)です
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

製品の構成

  • 7線錫メッキ撚線銅導体
  • 心線絶縁: ポリオレフィンベース
  • S/FTP: 銅編組により全体的にシールド、およびアルミ箔複合材によりペアでシールド
  • アウターシース: PUR、ハロゲンフリー/PVC
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

適用範囲

  • 高可動使用向け(ケーブルベアなど)
  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • max. cable lenght für 100 Mbit/s is 85 m
  • max. cable lenght für 100 Mbit/s is 85 m

製品の特徴

  • PURバージョンはハロゲンフリーで、IEC 60754に準拠しています
  • 耐油性、 IEC 60811-2-1
  • CAT.6A認定、ケーブルベア用 10Gbit/s対応
  • CAT.6A、ISO/IEC 11801およびEN 50173に準拠した要件に適合
  • 最小 ケーブルベアの250万の曲げサイクル

適合基準/認可

  • IEC 61156-6準拠の電気要件
  • PURケーブルはUL/CSAで認定されています (CMX)
  • PURバージョン: UL AWM Style 21576
  • PVCケーブルは、UL/CSA認定(CM)です
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

製品の構成

  • 7線錫メッキ撚線銅導体
  • 心線絶縁: ポリオレフィンベース
  • S/FTP: 銅編組により全体的にシールド、およびアルミ箔複合材によりペアでシールド
  • アウターシース: PUR、ハロゲンフリー/PVC
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

アクセサリ

シリーズ一覧 ETHERLINE® FD CAT.6A

型番型指定ペア数および導体毎のAWG最大 線心径(mm)外径(mm)銅指数(kg/km)重量 (kg/km)
2170485 ETHERLINE® FD CAT.6A 4x2xAWG24/7 1.3 mm 8.9 44.0 88 kg/km
*2170484 ETHERLINE® FD P CAT.6A 4x2xAWG24/7 1.3 mm 8.9 44.0 90 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom