ETHERLINE TORSION P CAT6A 4 X 2 X AWG24/7

Cat.6A,産業用イーサネットケーブル,(10Gbit/s),用途:捻転アプリケーション配線,ケーブル外径:Φ8.9,導体サイズx対数:AWG24/7x4P,シールド構成:S/FTP(各対/一括シールド),絶縁体材質:発泡ポリオレフィン,絶縁体色:白/青,白/橙,白/緑.白/茶,シース材質:PUR(ポリウレタン),シース色:緑(RAL6018相当),温度範囲:-40℃~+80℃(固定),難燃性:IEC 60332-1-2/UL1658,耐油性:IEC 60811-2-1,捻転性:±180°/m(100万回サイクル),ハロゲンフリー:IEC 60754,認証:UL AWM(UL758)/cRU AWM I/II A/B (FT2)/CSA C22.2 No.210-05/c(UL)us CMX(UL444),PROFINET,EtherCAT/EtherNet IP,

¥1,333
在庫切れ
型番
2170483
(¥1,333/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • 産業用イーサネットケーブルCat.6A、捻りストレス用途 (±180°); 4ペア、PVCまたはPURジャケット(UL認可)、型式 4x2xAWG24/7、PROFINET用タイプC

アプリケーション

  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適
  • 厳しい産業環境で産業用イーサネットに使用可能
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適

規格準拠/認証

  • IEC 61156-6準拠の電気要件
  • PURケーブルはUL/CSAで認定されています (CMX)
  • PURバージョン: UL AWM Style 21576
  • PVCケーブルは、UL/CSA認定(CM)です
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

製品構成

  • 7線錫メッキ撚線銅導体
  • ポリエチレン(PE)製心線絶縁
  • S/FTP: 銅編組により全体的にシールド、およびアルミ箔複合材によりペアでシールド
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)
  • アウターシース: PUR、ハロゲンフリー/PVC

製品特徴

  • PURバージョンはハロゲンフリーで、VDE 0472-815に準拠しています
  • 耐油性、 IEC 60811-2-1
  • 高い捩り応力に適したケーブル。1万回以上の曲げサイクル、およびメートルあたり180°の左右移動でテスト。
  • CAT.6A、ISO/IEC 11801およびEN 50173に準拠した要件に適合

最小曲げ半径

  • 固定使用: 8 x ケーブル径
  • 可動使用: 15 x 外径

温度範囲

  • ケーブル、PURシース、固定使用: -40°C~+80°C 可動使用: -30°C~+70°C
  • ケーブル、PVCシース、固定使用: -40°C~+80°C 可動使用: -10°C~+70°C

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ETHERLINE® TORSION Cat.6Aの全製品

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 最大 線心径(mm) 外径(mm) 重量 (kg/km) アクション
2170482 ETHERLINE® TORSION Y CAT6A 4 x 2 x AWG24/7 1.3 mm 8.9 88 kg/km
2170483 ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4 x 2 x AWG24/7 1.3 mm 8.9 90 kg/km