ETHERLINE Cat. 6A H

Cat.6A,産業用イーサネットケーブル,(10Gbit/s),用途:固定配線,ケーブル外径:Φ8.7,導体サイズx対数:AWG24/1x4P,シールド構成:S/FTP(各対/一括重シールド),絶縁体材質:発泡ポリエチレン,絶縁体色:橙白/橙,緑白/緑,青白/青.茶白/茶,シース材質:ハロゲンフリー,シース色:緑(RAL6018相当),温度範囲:-30℃~+80℃(固定),難燃性:IEC 60332-3-25,EtherCAT/EtherNet IP,PROFINET,IEE 802.3af/IEE 802.3at,

¥957
在庫あり
型番
2170466
(¥957/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け
X


最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能
  • 産業用イーサネットケーブルCat.6A (固定使用); ハロゲンフリー、PVCまたはPURアウターシース、型式 4x2xAWG22/1

アプリケーション

  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702に準拠した産業用2次および3次配線

製品構成

  • 裸銅単線AWG22
  • ポリエチレン(PE)製心線絶縁
  • S/FTP: 銅編組により全体的にシールド、およびアルミ箔複合材によりペアでシールド
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

製品特徴

  • PURアウターシースは鉱油および摩耗に対する強い耐性があります
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • 耐油性のPVCシースにより、産業環境での使用が可能
  • 高品質、ダブルシールドにより電磁干渉のある場所での高伝送信頼性を保証

分類

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: データケーブル

最小曲げ半径

  • 固定使用: 10 x 外径

温度範囲

  • PURシース付きケーブル固定使用: -40°C~+80°C
  • ハロゲンフリーアウターシースケーブル固定使用: -25°C to +80°CPVCシース付きケーブル固定使用: -30°C~+80°C

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 125 V

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ETHERLINE® Cat.6Aの全製品

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 最大 線心径(mm) 外径(mm) 重量 (kg/km) アクション
2170464 ETHERLINE® Cat.6A Y 4 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 8.7 98 kg/km
2170465 ETHERLINE® CAT.6A P 4 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 8.7 91 kg/km
2170466 ETHERLINE® Cat.6A H 4 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 8.7 99 kg/km