世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ETHERLINE® ETHERLINE® Cat.6A 産業用ネットワーク Cat.6A,イーサネット,PROFINET,4P,各対ホイルシールド ,編組,S/FTP,ポリウレタン(PUR)アウターシース化合物緑,固定屋内屋外,ハロゲンフリー,耐UV,22 AWG断面積(AWG),9ケーブル外径(mm),認証,規格,PROFINET

ETHERLINE Cat. 6A P

ETHERLINE Cat. 6A P

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • PROFINET
  • UV-RESISTANT
  • INTERFERENCE SIGNALS
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • MECHANICAL AND PLANT ENGINEERING
  • AUTOMATION
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥1,102
在庫あり
1102.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:200メートル

200メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Classification 分類

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
    • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

  • Minimum Bending Radius 最小曲げ半径

    • 固定使用: 10 x 外径

  • Temperature Range 温度範囲

    • PURシース付きケーブル固定使用: -40°C~+80°C
    • ハロゲンフリーアウターシースケーブル固定使用: -25°C to +80°CPVCシース付きケーブル固定使用: -30°C~+80°C

  • Peak Operating Voltage ピーク動作電圧

    • (電源用途は不可) 125 V

  • Characteristic Impedance 特性インピーダンス

    • 100 Ω (1 - 100 MHzにおいて)

ETHERLINE® Cat.6A

  • カテゴリ6A/クラスEAの固定使用向けイーサネットケーブル - 500 MHzまで検証
産業用イーサネットケーブルCat.6A (固定使用); ハロゲンフリー、PVCまたはPURアウターシース、型式 4x2xAWG22/1
  • 10Gbit/sではCAT.6A認定
  • 4対のPROFINET用
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択

製品詳細

適用範囲

  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • 100 Mbit/s (最大10 Gbit/s) の場合の最大ケーブル長さは100 m
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702に準拠した産業用2次および3次配線

製品の特徴

  • PURアウターシースは鉱油および摩耗に対する強い耐性があります
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • 耐油性のPVCシースにより、産業環境での使用が可能
  • 高品質、ダブルシールドにより電磁干渉のある場所での高伝送信頼性を保証

製品の構成

  • 裸銅単線AWG22
  • ポリエチレン(PE)製心線絶縁
  • S/FTP: 銅編組により全体的にシールド、およびアルミ箔複合材によりペアでシールド
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

適用範囲

  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • 100 Mbit/s (最大10 Gbit/s) の場合の最大ケーブル長さは100 m
  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702に準拠した産業用2次および3次配線

製品の特徴

  • PURアウターシースは鉱油および摩耗に対する強い耐性があります
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • 耐油性のPVCシースにより、産業環境での使用が可能
  • 高品質、ダブルシールドにより電磁干渉のある場所での高伝送信頼性を保証

製品の構成

  • 裸銅単線AWG22
  • ポリエチレン(PE)製心線絶縁
  • S/FTP: 銅編組により全体的にシールド、およびアルミ箔複合材によりペアでシールド
  • 色: 緑(RAL 6018に基づく)

アクセサリ

シリーズ一覧 ETHERLINE® Cat.6A

型番型指定ペア数および導体毎のAWG最大 線心径(mm)外径(mm)銅指数(kg/km)重量 (kg/km)
2170464 ETHERLINE® Cat.6A Y 4 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 8.7 53.0 98 kg/km
2170465 ETHERLINE® CAT.6A P 4 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 8.7 53.0 91 kg/km
*2170466 ETHERLINE® Cat.6A H 4 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 8.7 53.0 99 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom