世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ツール,DYNAMOMETRIC SCREWDRIVER Kraftform,加工・取付けツール,トルクドライバ(調整可能),認証,

DYNAMOMETRIC SCREWDRIVER Kraftform

DYNAMOMETRIC SCREWDRIVER Kraftform

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • RELIABILITY
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥34,922
在庫あり
34922.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • General 一般利用

    • プラスドライバPH (プラス溝)

  • Certifications 認証

    • 優れた精度の堅牢な工業デザイン、ISO 6789/EN 26789準拠

  • Colour Delivered 配置された色

  • Caution 注意点

    • ESD(静電気放電)保護が必要な場所で使用可能
    • EN 100-015 Part 1準拠のESDバージョン

  • Info 情報

    • 0.3~1.2 Nmの制御トルクが可能

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
    • ETIM 5.0 Class-Description: モーメンタムレンチ

製品詳細

適用範囲

  • ネジの頭を壊したり、ネジ山を潰したりする結果を生じる、極めて高い抜取値になりやすいユーザーの誤判断を防止します。

適用範囲

  • ネジの頭を壊したり、ネジ山を潰したりする結果を生じる、極めて高い抜取値になりやすいユーザーの誤判断を防止します。

シリーズ一覧 Kraftform® adjustable torque screwdriver/Kraftform Kompakt® Set

型番型指定計測範囲長さ(mm)
61813958 Kraftform®トルクドライバ 0.3 - 1.2 180 mm
*61813990 Kraftform Kompakt® 10

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom