世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

UNITRONIC® BUS PB ROBUST,PROFIBUS-DP/FMS/FIP,2 ペア,銅編組、ホイルシールド,TPEアウターシースシースの色青紫データケーブル,バスシステム,固定,一時的可動,屋内,屋外,ハロゲンフリー,化学薬品耐性, 耐UV,耐水性,0.64ø mm,250 V (電源用途ではありません),8ケーブル外径 [mm],難燃IEC 60332-1-2,認証,規格,防火,

UNITRONIC BUS PB ROBUST 1 X 2 X 0.64

UNITRONIC BUS PB ROBUST 1 X 2 X 0.64

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • Profibus
  • UV-RESISTANT
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • MECHANICAL AND PLANT ENGINEERING
  • FOOD & BEVERAGE
  • AUTOMATION
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常3営業日でお届け
価格: ¥699
在庫あり
699.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:100メートル

100メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Minimum Bending Radius 最小曲げ半径

    • 固定使用: 75 mm

  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+80°C

  • Test Voltage 試験電圧

    • 芯 / 芯: 1500 V rms
    • 芯 / シールド: 1500 V

  • Peak Operating Voltage ピーク動作電圧

    • (電源用途は不可) 250 V

  • Characteristic Impedance 特性インピーダンス

    • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ω

  • Mutual Capacitance 相互キャパシタンス

    • (1 kHz): 約 28.5 nF/km

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
    • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

UNITRONIC® BUS PB ROBUST

  • ハロゲンフリーPROFIBUSケーブル - さまざまな化学媒体への耐性
PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、FIP用バスケーブル。 水分、化学物質、界面活性剤、石けんに対する耐性、耐UV、難燃性。 温度範囲 -40°C~+80°C
  • 優れた耐候性
  • 優れた耐薬品性

製品詳細

適用範囲

  • 過酷な産業環境におけるPROFIBUS-DPまたはFIPに使用
  • 固定使用

製品の特徴

  • 非常に広範囲に渡る使用および適用分野、工業条件下での使用に応じた耐水性および耐薬品性
  • 界面活性剤、石けんなどへの高耐性
  • 耐UV
  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

製品の構成

  • 裸銅単線
  • 標準のケーブルアセンブリ
  • 心線絶縁: セルラーPE、O2Y(S)
  • アウターシース: 特殊TPE、紫 (RAL 4001)
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド

適用範囲

  • 過酷な産業環境におけるPROFIBUS-DPまたはFIPに使用
  • 固定使用

製品の特徴

  • 非常に広範囲に渡る使用および適用分野、工業条件下での使用に応じた耐水性および耐薬品性
  • 界面活性剤、石けんなどへの高耐性
  • 耐UV
  • リストのビットレートに基づき、PNO仕様に従って、バスセグメントの次の最大ケーブル長が適用されます(ケーブルタイプA、PROFIBUS-DP): 93.75 kbit/s = 1200 m 187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m
  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

製品の構成

  • 裸銅単線
  • 標準のケーブルアセンブリ
  • 心線絶縁: セルラーPE、O2Y(S)
  • アウターシース: 特殊TPE、紫 (RAL 4001)
  • 銅編組およびプラスチックラミネートアルミ箔による全体的なシールド

シリーズ一覧 UNITRONIC® BUS PB ROBUST

型番 型指定 ペア数および導体径(mm) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
2170620 UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 mm 26.0 55 kg/km

Bottom