世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® SD-M,封止用プラグ, IP54,Mネジ40,プラスチック,色黒,危険区域用,適合 CE,認証,

SKINTOP SD-M 40

SKINTOP SD-M 40

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • RELIABILITY
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥37
在庫あり
37.0000 In stock

最小購入単位:25 個

25 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Material 材料

    • PEフォーム

  • Colour Delivered 配置された色

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

製品詳細

適用範囲

  • このダストプロテクタは、下記のSKINDICHT®タイプおよび指定されたSKINTOP®ケーブルグランドのキャップナットの下に設置できます。
  • 準備
  • 未使用の接続ポイントの保護

注意点

  • 取り扱いが簡単、分解不要 - ケーブル通過
  • 最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

適用範囲

  • このダストプロテクタは、下記のSKINDICHT®タイプおよび指定されたSKINTOP®ケーブルグランドのキャップナットの下に設置できます。
  • 準備
  • 未使用の接続ポイントの保護

注意点

  • 取り扱いが簡単、分解不要 - ケーブル通過
  • 最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

シリーズ一覧 SKINTOP® SD-M

型番型指定/サイズØ F mm高さ(mm)
54113100 SD-M 12 11.5 2.0
54113110 SD-M 16 15.0 2.0
54113120 SD-M 20 20.0 2.0
54113130 SD-M 25 25.0 2.0
54113140 SD-M 32 30.0 2.0
54113150 SD-M 40 40.0 2.0
54113160 SD-M 50 49.0 2.0
*54113170 SD-M 63 58.0 2.0

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom