世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® DV-M,封止用プラグ, IP54,Mネジ32,ゴム,色黒,遮蔽接続,危険区域用,適合 CE,認証,

SKINTOP DV-M 32

SKINTOP DV-M 32

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • RELIABILITY
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥44
在庫あり
44.0000 In stock

最小購入単位:250 個

250 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Material 材料

    • CR

  • Colour Delivered 配置された色

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

製品詳細

適用範囲

  • これらのシールは、SKINTOP®ケーブルグランドのシーリングリングへ挿入されます。
  • 準備
  • 未使用の接続ポイントの保護

注意点

  • 専門家が適切に組み立てた場合、IP 68の保護等級に準拠します
  • 最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

適用範囲

  • これらのシールは、SKINTOP®ケーブルグランドのシーリングリングへ挿入されます。
  • 準備
  • 未使用の接続ポイントの保護

注意点

  • 専門家が適切に組み立てた場合、IP 68の保護等級に準拠します
  • 最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

シリーズ一覧 SKINTOP® DV-M

型番型指定/サイズØ F mm高さ(mm)
54113000 DV-M 12 7.2 7.0
54113010 DV-M 16 10.0 8.0
54113020 DV-M 20 13.2 8.4
54113030 DV-M 25 17.2 9.5
54113040 DV-M 32 21.2 12.0
54113050 DV-M 40 28.2 14.5
54113060 DV-M 50 35.8 18.0
*54113070 DV-M 63 45.6 20.0

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom