SKINTOP® DV-M 25
シーリングインサート; M 25; 黒
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
cold resistance
特長
- ハウジング内への水分の侵入を防止
アプリケーション
- これらのシールは、SKINTOP®ケーブルグランドのシーリングリングへ挿入されます。
- 準備
- 未使用の接続ポイントの保護
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
シーリングインサート
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
250.000
製品構成
スロット
なし
外径
17.2 mm
全体高さ
9.5 mm
ネジサイズ
M 25
EMCシールド
なし
材質
CR(クロロプレンゴム)
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-30 °C
最大温度
100 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。