世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® SDV-M ATEX,封止用プラグ, IP68,Mネジ12,ゴム,危険区域用,適合 CE,認証,ATEX,IECEx,

SKINTOP SDV-M 12 ATEX

SKINTOP SDV-M 12 ATEX

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • EX
  • IECEX
  • RELIABILITY
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥142
在庫あり
142.0000 In stock

最小購入単位:50 個

50 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -30°C~+70°C短時間: 最大+90°C

  • Material 材料

    • CR

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 68 - 10 bar

  • Caution 注意点

    • 取付寸法およびトルクについては指示リーフレットを参照してください

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

製品詳細

適用範囲

  • SKINTOP® SDV-Mは、SKINTOP® MS-M ATEX、MS-M ATEX BRUSH、またはSKINTOP® K-M ATEX plus (青)と共に使用されます。
  • 装置グループII / カテゴリ2G+1D

注意点

  • 爆発の危険のある屋外に最適、SKINTOP® ST-MおよびSKINTOP® MS-Mとの組み合わせでの使用にも最適

適用範囲

  • SKINTOP® SDV-Mは、SKINTOP® MS-M ATEX、MS-M ATEX BRUSH、またはSKINTOP® K-M ATEX plus (青)と共に使用されます。
  • 装置グループII / カテゴリ2G+1D

注意点

  • 爆発の危険のある屋外に最適、SKINTOP® ST-MおよびSKINTOP® MS-Mとの組み合わせでの使用にも最適

シリーズ一覧 SKINTOP® SDV-M ATEX

型番型指定/サイズ可視高さ(mm)
54113002 M 12 ATEX 3.0
54113012 M 16 ATEX 3.0
54113022 M 20 ATEX 3.5
54113032 M 25 ATEX 3.5
54113042 M 32 ATEX 4.0
54113052 M 40 ATEX 4.0
54113062 M 50 ATEX 4.5
*54113072 M 63 ATEX 4.5

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom