SKINTOP DIX -M 20920

マルチインサート,保護等級:IP54,適用ケーブルグランド:SKINTOP® M20シリーズ,温度範囲:-50℃~+100℃,材質:NBR(ニトリルゴム),CEマーキング,

¥59
在庫切れ
型番
53320920
(¥59/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SKINTOP® DIX-M、NBRマルチプルシーリングインサート、高密度パッキングにより構造物を縮小化、複数のケーブルを簡単に挿入

アプリケーション

  • SKINTOP®ケーブルグランドで使用。
  • いくつかの穴があいたシールリングは、インナーシールインサートの代わりに使用されます。
  • SKINTOP® DIX-M FKMは油/水/アルカリ溶液/酸/溶剤などに耐性があります

製品構成

  • SKINTOP® DIX-M FKMは油/水/アルカリ溶液/酸/溶剤などに耐性があります

温度範囲

  • -50°C~+100°C

保護等級

  • IP 54

  • 黒、RAL 9005

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: スクリュープラグ
  • IP 68は、開口部がすべて閉じて最適に塞がれる場合に実現可能、つまり、公称径やSKINTOP® DIX-DVシーリングプラグのケーブルを使用する場合

SKINTOP® DIX-Mの全製品

型番 型指定/サイズ サイズM ケーブル数 x ケーブル径 アクション
53316220 16,220.0 M 16 2 x 2.0
53316230 16,230.0 M 16 2 x 3.0
53316240 16,240.0 M 16 2 x 4.0
53320250 20,250.0 M 20 2 x 5.0
53320260 20,260.0 M 20 2 x 6.0
53320340 20,340.0 M 20 3 x 4.0
53320353 20,353.0 M 20 3 x 5.3
53320440 20,440.0 M 20 4 x 4.0
53320920 20,920.0 M 20 9 x 2.0
53320430 20,430.0 M 20 4 x 3.0
53325260 25,260.0 M 25 2 x 6.0
53325350 25,350.0 M 25 3 x 5.0
53325360 25,360.0 M 25 3 x 6.0
53325370 25,370.0 M 25 3 x 7.0
53325450 25,450.0 M 25 4 x 5.0
53325540 25,540.0 M 25 5 x 4.0
53325640 25,640.0 M 25 6 x 4.0
53332270 32,270.0 M 32 2 x 7.0
53332280 32,280.0 M 32 2 x 8.0
53332290 32,290.0 M 32 2 x 9.0
53332370 32,370.0 M 32 3 x 7.0
53332380 32,380.0 M 32 3 x 8.0
53332460 32,460.0 M 32 4 x 6.0
53332470 32,470.0 M 32 4 x 7.0
53332560 32,560.0 M 32 5 x 6.0
53332650 32,650.0 M 32 6 x 5.0
53332840 32,840.0 M 32 8 x 4.0
53332850 32,850.0 M 32 8 x 5.0
53332940 32,940.0 M 32 9 x 4.0
53340290 40,290.0 M 40 2 x 9.0
53340310 40,310.0 M 40 3 x 10.0
53340480 40,480.0 M 40 4 x 8.0
53340490 40,490.0 M 40 4 x 9.0
53340580 40,580.0 M 40 5 x 8.0
53340590 40,590.0 M 40 5 x 9.0
53340670 40,670.0 M 40 6 x 7.0
53340860 40,860.0 M 40 8 x 6.0
53340969 40,969.0 M 40 9 x 6.9
53350680 50,680.0 M 50 6 x 8.0
53350780 50,780.0 M 50 7 x 8.0
53350870 50,870.0 M 50 8 x 7.0
53350164 50,164.0 M 50 16 x 4.0
53350166 50,166.0 M 50 16 x 6.0
53350118 50,118.0 M 50 11 x 8.0
53350147 50,147.0 M 50 14 x 7.0
53420250 20,250.0 M 20 2 x 5.0
53420260 20,260.0 M 20 2 x 6.0
53440969 40,969.0 M 40 9 x 6.9
53325250 ​25250 M 25 2 x 5.0
53316420 16,420.0 M 16 4 x 2.0