世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION,封止用プラグ, IP54,Mネジ40,ゴム,色黒,ストレインリリーフ,遮蔽接続,危険区域用,適合 CE,認証,

Label New Product

SKINTOP DIX -M 40310 SLOTTED

SKINTOP DIX -M 40310 SLOTTED

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • UV-RESISTANT
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • RELIABILITY
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • AUTOMATION
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥149
在庫あり
149.0000 In stock

最小購入単位:25 個

25 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+100°C

  • Material 材料

    • NBR

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 54

  • Colour Delivered 配置された色

    • 黒、RAL 9005

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

製品詳細

適用範囲

  • これらのシールは、SKINTOP®ケーブルグランドの弊社の標準シールの代わりに使用することが可能です。
  • 制御盤
  • コントロールパネル
  • オフィス用途
  • オートメーションテクノロジー

製品の構成

  • アクチュエータ/センサーIFバスケーブルの正確な切断
  • 穴および切り込みのあるシール、組立済みフィールドバスケーブルの挿入が容易
  • 穴および切り込みのあるシール、組立済みRJ45ネットワークケーブルの挿入が容易
  • 複数シールインサート、穴およびスリットあり、組立済みケーブルの挿入が容易

注意点

  • IP 68は、穴が最適に塞がれる場合に実現可能、つまり、標準のアクチュエータ/センサーIFバスケーブルを使用する場合

適用範囲

  • これらのシールは、SKINTOP®ケーブルグランドの弊社の標準シールの代わりに使用することが可能です。
  • 制御盤
  • コントロールパネル
  • オフィス用途
  • オートメーションテクノロジー

製品の構成

  • アクチュエータ/センサーIFバスケーブルの正確な切断
  • 穴および切り込みのあるシール、組立済みフィールドバスケーブルの挿入が容易
  • 穴および切り込みのあるシール、組立済みRJ45ネットワークケーブルの挿入が容易
  • 複数シールインサート、穴およびスリットあり、組立済みケーブルの挿入が容易

注意点

  • IP 68は、穴が最適に塞がれる場合に実現可能、つまり、標準のアクチュエータ/センサーIFバスケーブルを使用する場合

アクセサリ

シリーズ一覧 SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

型番型指定/サイズケーブル数 x ケーブル径
53611001 M 20 1 x AS-I
53440980 M 25 1 x 5.4
53310444 M 40 3 x 10.0
53440970 M 32 1 x 6.5
*53611004 M 25 2 x AS-I

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom