世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® DIX-DV,封止用プラグ, IP54,プラスチック,色ナチュラル,遮蔽接続,危険区域用,適合 CE,認証,

SKINTOP DIX -DV 8 X 14

SKINTOP DIX -DV 8 X 14

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • RELIABILITY
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥54
在庫あり
54.0000 In stock

最小購入単位:100 個

100 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+100°C

  • Material 材料

    • ポリアミド

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 54

  • Colour Delivered 配置された色

    • ナチュラル

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

製品詳細

適用範囲

  • 保護等級維持を目的とした、SKINTOP® DIX-Mマルチプルシーリングインサートの未使用穴への挿入

注意点

  • 専門家が適切に組み立てた場合、IP 68の保護等級に準拠します
  • 最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

適用範囲

  • 保護等級維持を目的とした、SKINTOP® DIX-Mマルチプルシーリングインサートの未使用穴への挿入

注意点

  • 専門家が適切に組み立てた場合、IP 68の保護等級に準拠します
  • 最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

アクセサリ

シリーズ一覧 SKINTOP® DIX-DV

型番型指定/サイズØ F mm高さ(mm)
53100003 DIX-DV 3 x 9 3.0 9.0
53100004 DIX-DV 4 x 9 4.0 9.0
53100005 DIX-DV 5 x 11 5.0 11.0
53100006 DIX-DV 6 x 14 6.0 14.0
53100007 DIX-DV 7 x 14 7.0 14.0
53100008 DIX-DV 8 x 14 8.0 14.0
53100009 DIX-DV 9 x 14 9.0 14.0
*53100055 DIX-DV 5,5 x 11 5.5 11.0

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom