SKINDICHT BL-M 20 X 1.5

封止用プラグ,保護等級:IP54,ネジタイプ:M20,温度範囲:-20℃~+100℃,材質:真鍮ニッケルメッキ,CEマーキング,

¥120
在庫あり
型番
52103120
(¥120/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能
  • SKINDICHT® BL-M、真鍮製ブラインドプラグ、ネジ穴遮蔽用、ドライバーで取付

アプリケーション

  • 機械および装置製造業者
  • 電気モーター製造

製品構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

製品特徴

  • ドライバーで取付

温度範囲

  • Oリングあり: -30°C~+100°COリングなし: -60°C~+200°C

保護等級

  • IP 54
  • IP 68 (Oリング付きの場合)

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: スクリュープラグ

SKINDICHT® BL-Mの全製品

型番 型指定/サイズ 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) 外径Ø (mm) アクション
52103100 M 12 x 1,5 7.5 5 mm 14.0
52103110 M 16 x 1,5 8.0 5 mm 18.0
52103120 M 20 x 1,5 9.5 6 mm 22.0
52103130 M 25 x 1,5 11.0 7 mm 28.0
52103140 M 32 x 1,5 12.0 8 mm 35.0
52103150 M 40 x 1,5 13.0 9 mm 44.0
52103160 M 50 x 1,5 15.0 9 mm 54.0
52103170 M 63 x 1,5 16.0 10 mm 70.0
52103105 M 12 x 1,5 7.5 5 mm 14.0
52103115 M 16 x 1,5 8.0 5 mm 18.0
52103125 M 20 x 1,5 9.5 6 mm 22.0
52103135 M 25 x 1,5 11.0 7 mm 28.0
52103145 M 32 x 1,5 12.0 8 mm 35.0
52103155 M 40 x 1,5 13.0 9 mm 44.0
52103165 M 50 x 1,5 15.0 9 mm 54.0
52103175 M 63 x 1,5 16.0 10 mm 70.0
52103190 M 75 x 1,5 17.0 11 mm 80.0