SKINDICHT BLK-M 16 X 1.5 RAL 7035 LGY

プラスチック製封止プラグ,保護等級:IP54,ネジタイプ:M16,色:ライトグレー(RAL7035相当),温度範囲:-25℃~+60℃,材質:ポリスチレン,CEマーキング,

¥9
在庫あり
型番
52006610
(¥9/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能
  • SKINDICHT® BLK-M、ブラインドプラグ、ネジ穴遮蔽用、低コストソリューション、SKINTOP® PLUGに名称変更

アプリケーション

  • 制御盤製造
  • 配電盤
  • 中継ボックス

製品構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

製品特徴

  • ドライバーで取付

温度範囲

  • -25°C~+60°C

保護等級

  • IP 54
  • IP 68 (Oリング付きの場合)

  • ライトグレー(RAL 7035)

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: スクリュープラグ

SKINDICHT® BLK-Mの全製品

型番 型指定/サイズ 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) 外径Ø (mm) アクション
52006600 M 12 x 1,5 8.0 6 mm 15.0
52006610 M 16 x 1,5 9.0 6 mm 20.0
52006620 M 20 x 1,5 9.5 6 mm 24.0
52006630 M 25 x 1,5 11.5 8 mm 30.0
52006640 M 32 x 1,5 12.0 8 mm 37.0
52006650 M 40 x 1,5 13.0 8 mm 46.0
52006660 M 50 x 1,5 15.0 10 mm 56.0
52006670 M 63 x 1,5 17.0 12 mm 70.0