SKINDICHT BLK PG 13.5 RAL 7035 LGY

プラスチック製封止プラグ,保護等級:IP54,ネジタイプ:PG13.5,色:ライトグレー(RAL7035相当),温度範囲:-25℃~+70℃,材質:ポリスチレン,CEマーキング,

¥11
在庫あり
型番
52005970
(¥11/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能
  • SKINDICHT® BLK / BLK-GL、PG接続ネジ付き真鍮製ブラインドプラグ、ネジ穴遮蔽用

アプリケーション

  • 制御盤製造
  • 配電盤
  • 中継ボックス

製品構成

  • PG接続ネジ

製品特徴

  • ドライバーで取付

温度範囲

  • 黒: -20°C~+70°C黒-GL: -40°C~+100°C

保護等級

  • IP 54
  • IP 68 (with O-Ring)

  • ライトグレー(RAL 7035)

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: スクリュープラグ
  • SKINDICHT® BLK-GLではグラスファイバー補強により高い安定性が得られます

SKINDICHT® BLK / BLK-GLの全製品

型番 型指定/サイズ ネジ長さ、D (mm) アクション
52005949 PG 7 6 mm
52005950 PG 9 6 mm
52005960 PG 11 6 mm
52005970 PG 13,5 6 mm
52005980 PG 16 6 mm
52005990 PG 21 8 mm
52006000 PG 29 8 mm
52006010 PG 36 10 mm
52006020 PG 42 10 mm
52006030 PG 48 12 mm
52024848 PG 7 6 mm
52024849 PG 9 6 mm
52024850 PG 11 6 mm
52024851 PG 13,5 6 mm
52024852 PG 16 6 mm
52024853 PG 21 8 mm
52024854 PG 29 8 mm
52024855 PG 36 10 mm
52024856 PG 42 10 mm
52024857 PG 48 12 mm