FLEXIMARK Org. shrink. 3.2/1.0-50(1) YE

FLEXIMARK® Organized shrink tube, PCでデザイン,サーマルプリンター,ケーブルマーキング,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ポリオレフィン, 色: 黄,

¥81,158
在庫切れ
型番
83260027
(¥81,158/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

特長

  • 作業時間の削減
  • 所定の長さにカット済み

アプリケーション

  • 広範囲のケーブル径に対応、電線マーキングにも適用可能

規格準拠/認証

  • 非ハロゲンフリーバージョン: UL 224認可

温度範囲

  • ハロゲンフリーバージョン: -30°C~+105°C 非ハロゲンフリーバージョン: -55°C~+135°C
  • 収縮温度: +90°C

  • 黃白およびその他の色を特注可能
  • 白でも制作可能

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: ラベリング材料
  • FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
  • 推奨リボン: FTI-X 60-300 BK (製品番号83260206)

FLEXIMARK® Organized shrink tubeの全製品

型番 型指定 収縮可能範囲 (mm) 長さ (mm) PUごとのマーカー数 アクション
83260027 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ3.2/1.0-50(1) YE(黄) 1.0 - 3.2 50.0 1000 cm
83260026 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ2.4/0.8-50(1) YE(黄) 0.8 - 2.4 50.0 1000 cm
83260039 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ9.5/3.0-38(1) YE(黄) 3.0 - 9.5 38.0 500 cm
83260029 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ6.4/2.0-50(1) YE(黄) 2.0 - 6.4 50.0 1000 cm
83260040 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ12.7/4.0-38(1)YE(黄) 4.0 - 12.7 38.0 500 cm
83260035 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ2.4/0.8-38(1) YE(黄) 0.8 - 2.4 38.0 1000 cm
83260037 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ4.8/1.6-38(1) YE(黄) 1.6 - 4.8 38.0 1000 cm
83260031 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ12.7/4.0-50(1)YE(黄) 4.0 - 12.7 50.0 500 cm
83260042 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ25.4/8.0-38(1)YE(黄) 8.0 - 25.4 38.0 300 cm
83260028 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ4.8/1.6-50(1) YE(黄) 1.6 - 4.8 50.0 1000 cm
83260038 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ6.4/2.0-38(1) YE(黄) 2.0 - 6.4 38.0 1000 cm
83260030 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ9.5/3.0-50(1) YE(黄) 3.0 - 9.5 50.0 500 cm
83260032 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ19.0/6.0-50(1)YE(黄) 6.0 - 19.0 50.0 500 cm
83260034 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ38.1/12.7-75(1)YE(黄) 12.7 - 38.1 75.0 100 cm
83260041 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ19.0/6.0-38(1)YE(黄) 6.0 - 19.0 38.0 500 cm
83260036 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ3.2/1.0-38(1) YE(黄) 1.0 - 3.2 38.0 1000 cm
83260043 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ38.1/12.7-38(1)YE(黄) 12.7 - 38.1 38.0 100 cm
83260033 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ25.4/8.0-50(1)YE(黄) 8.0 - 25.4 50.0 300 cm
83260051 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ5.4/8.0-25(2)YE(黄) 8.0 - 25.4 25.0 600 cm
83260046 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ4.8/1.6-25(2) YE(黄) 1.6 - 4.8 25.0 2000 cm
83260047 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ6.4/2.0-25(2) YE(黄) 2.0 - 6.4 25.0 2000 cm
83260044 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ2.4/0.8-25(2) YE(黄) 0.8 - 2.4 25.0 2000 cm
83260045 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ3.2/1.0-25(2) YE(黄) 1.0 - 3.2 25.0 2000 cm
83260049 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ12.7/4.0-25(2)YE(黄) 4.0 - 12.7 25.0 1000 cm
83260048 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ9.5/3.0-25(2) YE(黄) 3.0 - 9.5 25.0 1000 cm
83260050 FLEXIMARK®編成済み収縮チューブ19.0/6.0-25(2)YE(黄) 6.0 - 19.0 25.0 1000 cm
* 83260094 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ9.5/4.8-38 YE(黄) 4.8 - 9.5 38.0 500 cm
* 83260087 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ25.4/12.7-50 YE(黄) 12.7 - 25.4 50.0 300 cm
* 83260083 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ6.4/3.2-50 YE(黄) 3.2 - 6.4 50.0 1000 cm
* 83260088 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ38.1/19.1-50 YE(黄) 19.1 - 38.1 50.0 100 cm
* 83260104 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ9.5/4.8-25 YE(黄) 4.8 - 9.5 25.0 1000 cm
* 83260227 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ4.8/2.4-12.5 YE(黄) 2.4 - 4.8 12.5 4000 cm
* 83260107 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ25.4/12.7-25 YE(黄) 12.7 - 25.4 25.0 600 cm
* 83260226 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ3.2/1.6-12.5 YE(黄) 1.6 - 3.2 12.5 4000 cm
* 83260105 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ12.7/6.4-25 YE(黄) 6.4 - 12.7 25.0 1000 cm
* 83260086 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ19.1/9.5-50 YE(黄) 9.5 - 19.1 50.0 500 cm
* 83260092 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ4.8/2.4-38 YE(黄) 2.4 - 4.8 38.0 1000 cm
* 83260098 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ38.1/19.1-38 YE(黄) 19.1 - 38.1 38.0 100 cm
* 83260100 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ2.4/1.2-25 YE(黄) 1.2 - 2.4 25.0 2000 cm
* 83260103 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ6.4/3.2-25 YE(黄) 3.2 - 6.4 25.0 2000 cm
* 83260095 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ12.7/6.4-38 YE(黄) 6.4 - 12.7 38.0 500 cm
* 83260090 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ2.4/1.2-38 YE(黄) 1.2 - 2.4 38.0 1000 cm
* 83260081 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ3.2/1.6-50 YE(黄) 1.6 - 3.2 50.0 1000 cm
* 83260082 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ4.8/2.4-50 YE(黄) 2.4 - 4.8 50.0 1000 cm
* 83260089 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ50.8/25.4-50 YE(黄) 25.4 - 50.8 50.0 100 cm
* 83260097 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ25.4/12.7-38 YE(黄) 12.7 - 25.4 38.0 300 cm
* 83260096 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ19.1/9.5-38 YE(黄) 9.5 - 19.1 38.0 500 cm
* 83260080 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ2.4/1.2-50 YE(黄) 1.2 - 2.4 50.0 1000 cm
* 83260091 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ3.2/1.6-38 YE(黄) 1.6 - 3.2 38.0 1000 cm
* 83260106 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ19.1/9.5-25 YE(黄) 9.5 - 19.1 25.0 1000 cm
* 83260229 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ3.2/1.6-16.6 YE(黄) 1.6 - 3.2 16.6 3000 cm
* 83260225 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ2.4/1.2-12.5 YE(黄) 1.2 - 2.4 12.5 4000 cm
* 83260101 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ3.2/1.6-25 YE(黄) 1.6 - 3.2 25.0 2000 cm
* 83260230 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ4.8/2.4-16.6 YE(黄) 2.4 - 4.8 16.6 3000 cm
* 83260085 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ12.7/6.4-50 YE(黄) 6.4 - 12.7 50.0 500 cm
* 83260093 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ6.4/3.2-38 YE(黄) 3.2 - 6.4 38.0 1000 cm
* 83260228 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ2.4/1.2-16.6 YE(黄) 1.2 - 2.4 16.6 3000 cm
* 83260084 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ9.5/4.8-50 YE(黄) 4.8 - 9.5 50.0 500 cm
* 83260099 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ50.8/25.4-38 YE(黄) 25.4 - 50.8 38.0 100 cm
* 83260102 FLEXIMARK®編成済みシュリンクチューブ4.8/2.4-25 YE(黄) 2.4 - 4.8 25.0 2000 cm
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。