世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

FLEXIMARK®Wrapping labels LCK, PCでデザイン,レーザープリンター,ケーブルマーカー,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリー ポリエステル, 色: 黄,承認:,

FLEXIMARK Label LCK 70 50-142.5 YE

FLEXIMARK Label LCK 70 50-142.5 YE

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • WATERPROOF
  • UV-RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • WIND ENERGY
  • SOLAR ENERGY
  • MECHANICAL AND PLANT ENGINEERING
  • FOOD & BEVERAGE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥14,623
在庫あり
14623.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+125°C
    • 最低動作温度: +10°C

  • Material 材料

    • ハロゲンフリーポリエステル
    • 厚さ: 0.025 mm

  • Colour Delivered 配置された色

    • 黄、白

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルコーディングシステム

製品詳細

利点

  • ケーブルの周囲を透明なフィルムで包み、印刷部分の上に貼り付け、摩耗、汚染、溶剤から印刷を保護します。
  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)
  • タイトな被覆、省スペース

適用範囲

  • ケーブルマーキング用

注意点

  • 手動ペーパーコンパートメントにシートを入れる
  • FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
  • ストレートフィードインによるレーザープリンターで最適な印刷結果を実現

接着剤

  • アクリル系永久接着剤

利点

  • ケーブルの周囲を透明なフィルムで包み、印刷部分の上に貼り付け、摩耗、汚染、溶剤から印刷を保護します。
  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)
  • タイトな被覆、省スペース

適用範囲

  • ケーブルマーキング用

注意点

  • 手動ペーパーコンパートメントにシートを入れる
  • FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
  • ストレートフィードインによるレーザープリンターで最適な印刷結果を実現

接着剤

  • アクリル系永久接着剤

シリーズ一覧 FLEXIMARK® Wrapping label LCK

型番型指定幅 x 長さ(mm)ラベリング面(mm)外径Ø (mm)PUごとのマーカー数
83256143 FLEXIMARK®ラベルLCK 32 WH(白) 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 640 Stück
83256142 FLEXIMARK®ラベルLCK 32 YE(黄) 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 640 Stück
83256145 FLEXIMARK®ラベルLCK 35 WH(白) 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 400 Stück
83256144 FLEXIMARK®ラベルLCK 35 YE(黄) 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 400 Stück
83256147 FLEXIMARK®ラベルLCK 40 WH(白) 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 240 Stück
83256146 FLEXIMARK®ラベルLCK 40 YE(黄) 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 240 Stück
83256149 FLEXIMARK®ラベルLCK 45 WH(白) 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 160 Stück
83256148 FLEXIMARK®ラベルLCK 45 YE(黄) 25.5 x 142.5 25.5 x 25.4 8.0 - 36.0 160 Stück
83256160 FLEXIMARK®ラベルLCK 48 WH(白) 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 180 Stück
83256161 FLEXIMARK®ラベルLCK 48 YE(黄) 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 180 Stück
83256151 FLEXIMARK®ラベルLCK 60 WH(白) 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 200 Stück
83256150 FLEXIMARK®ラベルLCK 60 YE(黄) 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 200 Stück
83256153 FLEXIMARK®ラベルLCK 65 WH(白) 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 120 Stück
83256152 FLEXIMARK®ラベルLCK 65 YE(黄) 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 120 Stück
83256155 FLEXIMARK®ラベルLCK 70 WH(白) 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 80 Stück
83256154 FLEXIMARK®ラベルLCK 70 YE(黄) 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 80 Stück
*83256551 FLEXIMARK®ラベルLCK 60 WH(白) -100 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 2000 Stück
*83256550 FLEXIMARK®ラベルLCK 60 YE(黄) -100 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 2000 Stück
*83256546 FLEXIMARK®ラベルLCK 40 YE(黄) -100 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 2400 Stück
*83256555 FLEXIMARK®ラベルLCK 70 WH(白) -100 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 800 Stück
*83256549 FLEXIMARK®ラベルLCK 45 WH(白) -100 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 1600 Stück
*83256544 FLEXIMARK®ラベルLCK 35 YE(黄) -100 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 4000 Stück
*83256553 FLEXIMARK®ラベルLCK 65 WH(白) -100 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 1200 Stück
*83256542 FLEXIMARK®ラベルLCK 32 YE(黄) -100 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 6400 Stück
*83256545 FLEXIMARK®ラベルLCK 35 WH(白) -100 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 4000 Stück
*83256548 FLEXIMARK®ラベルLCK 45 YE(黄) -100 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 1600 Stück
*83256547 FLEXIMARK®ラベルLCK 40 WH(白) -100 25.0 x 94.0 25.0 x 25.0 8.0 - 21.0 2400 cm
*83256554 FLEXIMARK®ラベルLCK 70 YE(黄) -100 50.0 x 142.5 50.0 x 25.0 8.0 - 36.0 800 cm
*83256543 FLEXIMARK®ラベルLCK 32 WH(白) -100 25.0 x 33.5 25.0 x 12.0 4.0 - 7.0 6400 cm
*83256552 FLEXIMARK®ラベルLCK 65 YE(黄) -100 50.0 x 95.0 50.0 x 25.0 8.0 - 21.0 1200 cm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom