Label LCK 40 25x94 WH

FLEXIMARK®FLEXIMARK®Wrapping labels LCK, PCでデザイン,レーザープリンター,ケーブルマーカー,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリー ポリエステル, 色: 白,

¥14,623
在庫切れ
型番
83256147
(¥14,623/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

特長

  • ケーブルの周囲を透明なフィルムで包み、印刷部分の上に貼り付け、摩耗、汚染、溶剤から印刷を保護します。
  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)
  • タイトな被覆、省スペース

アプリケーション

  • ケーブルマーキング用

温度範囲

  • -40°C~+125°C
  • 最低動作温度: +10°C

  • 黄、白

接着剤

  • アクリル系永久接着剤

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルコーディングシステム

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルマーキングシステム
  • 手動ペーパーコンパートメントにシートを入れる
  • FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
  • ストレートフィードインによるレーザープリンターで最適な印刷結果を実現

FLEXIMARK® Wrapping label LCKの全製品

型番 型指定 幅 x 長さ(mm) ラベリング面(mm) 外径Ø (mm) PUごとのマーカー数 アクション
83256143 FLEXIMARK®ラベルLCK 32 WH(白) 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 640 Stück
83256142 FLEXIMARK®ラベルLCK 32 YE(黄) 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 640 Stück
83256145 FLEXIMARK®ラベルLCK 35 WH(白) 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 400 Stück
83256144 FLEXIMARK®ラベルLCK 35 YE(黄) 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 400 Stück
83256147 FLEXIMARK®ラベルLCK 40 WH(白) 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 240 Stück
83256146 FLEXIMARK®ラベルLCK 40 YE(黄) 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 240 Stück
83256149 FLEXIMARK®ラベルLCK 45 WH(白) 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 160 Stück
83256148 FLEXIMARK®ラベルLCK 45 YE(黄) 25.5 x 142.5 25.5 x 25.4 8.0 - 36.0 160 Stück
83256160 FLEXIMARK®ラベルLCK 48 WH(白) 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 180 Stück
83256161 FLEXIMARK®ラベルLCK 48 YE(黄) 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 180 Stück
83256151 FLEXIMARK®ラベルLCK 60 WH(白) 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 200 Stück
83256150 FLEXIMARK®ラベルLCK 60 YE(黄) 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 200 Stück
83256153 FLEXIMARK®ラベルLCK 65 WH(白) 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 120 Stück
83256152 FLEXIMARK®ラベルLCK 65 YE(黄) 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 120 Stück
83256155 FLEXIMARK®ラベルLCK 70 WH(白) 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 80 Stück
83256154 FLEXIMARK®ラベルLCK 70 YE(黄) 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 80 Stück
* 83256551 FLEXIMARK®ラベルLCK 60 WH(白) -100 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 2000 Stück
* 83256550 FLEXIMARK®ラベルLCK 60 YE(黄) -100 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 2000 Stück
* 83256546 FLEXIMARK®ラベルLCK 40 YE(黄) -100 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 2400 Stück
* 83256555 FLEXIMARK®ラベルLCK 70 WH(白) -100 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 800 Stück
* 83256549 FLEXIMARK®ラベルLCK 45 WH(白) -100 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 1600 Stück
* 83256544 FLEXIMARK®ラベルLCK 35 YE(黄) -100 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 4000 Stück
* 83256553 FLEXIMARK®ラベルLCK 65 WH(白) -100 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 1200 Stück
* 83256542 FLEXIMARK®ラベルLCK 32 YE(黄) -100 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 6400 Stück
* 83256545 FLEXIMARK®ラベルLCK 35 WH(白) -100 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 4000 Stück
* 83256548 FLEXIMARK®ラベルLCK 45 YE(黄) -100 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 1600 Stück
* 83256547 FLEXIMARK®ラベルLCK 40 WH(白) -100 25.0 x 94.0 25.0 x 25.0 8.0 - 21.0 2400 cm
* 83256554 FLEXIMARK®ラベルLCK 70 YE(黄) -100 50.0 x 142.5 50.0 x 25.0 8.0 - 36.0 800 cm
* 83256543 FLEXIMARK®ラベルLCK 32 WH(白) -100 25.0 x 33.5 25.0 x 12.0 4.0 - 7.0 6400 cm
* 83256552 FLEXIMARK®ラベルLCK 65 YE(黄) -100 50.0 x 95.0 50.0 x 25.0 8.0 - 21.0 1200 cm
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。
アクセサリ