世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

FLEXIMARK® Cablelabel LFL, PCでデザイン,レーザープリンター,ケーブルマーカー,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリー ポリエステル, 色: 黄/白,承認:,

FLEXIMARK Label LFL1H9.9-35 YEWH

FLEXIMARK Label LFL1H9.9-35 YEWH

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥17,653
在庫あり
17653.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+125°C

  • Material 材料

    • ハロゲンフリーポリエステル
    • 厚さ: 0.175 mm

  • Colour Delivered 配置された色

    • 黄/白 (両面印刷可能)

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルコーディングシステム

製品詳細

利点

  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)
  • 両側に印刷可能

適用範囲

  • ケーブルマーキング用
  • プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます
  • キャラクタホルダー不要

製品の構成

  • 片側(LFL1H)または両側(LFL2H)固定、ケーブルタイ使用(幅最大4.5 mm)

注意点

  • 手動ペーパーコンパートメントにシートを入れる
  • FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
  • ストレートフィードインによるレーザープリンターで最適な印刷結果を実現

利点

  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)
  • 両側に印刷可能

適用範囲

  • ケーブルマーキング用
  • プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます
  • キャラクタホルダー不要

製品の構成

  • 片側(LFL1H)または両側(LFL2H)固定、ケーブルタイ使用(幅最大4.5 mm)

注意点

  • 手動ペーパーコンパートメントにシートを入れる
  • FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
  • ストレートフィードインによるレーザープリンターで最適な印刷結果を実現

シリーズ一覧 FLEXIMARK® Cablelabel LFL

型番型指定幅 x 長さ(mm)ラベリング面(mm)PUごとのマーカー数
83254760 FLEXIMARK®ラベルLFL1H 9.9-35 YEWH (黄/白) 黄/白 9.9 x 48.0 9.9 x 35.0 400 Stück
83254750 FLEXIMARK®ラベルLFL2H 9.9-26 YEWH (黄/白) 黄/白 9.9 x 48.0 9.9 x 26.0 400 Stück
*83254765 FLEXIMARK®ラベルLFL2H 66-9.9 YEWH(黄/白) 黄/白 9.9 x 89.0 9.9 x 66.0 560 Stück

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom