FLEXIMARK Label LFL9.9-66 CYB YEWH

FLEXIMARK® Flexilabel LFL, PCでデザイン,レーザープリンター,ケーブルマーカー,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリー ポリエステル, 色: 黄/白,

¥17,482
在庫切れ
型番
83254701
(¥17,482/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

特長

  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)
  • 両側に印刷可能

アプリケーション

  • ケーブルマーキング用
  • PTE、PTEFおよびCABキャラクタホルダーに適したラベル(「キャラクタホルダーおよびアクセサリ」の章を参照)

温度範囲

  • -40°C~+125°C

  • 黄/白 (両面印刷可能)

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: ラベリング材料
  • 手動ペーパーコンパートメントにシートを入れる
  • FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
  • ストレートフィードインによるレーザープリンターで最適な印刷結果を実現

FLEXIMARK® Flexilabel LFLの全製品

型番 型指定 幅 x 長さ(mm) PUごとのマーカー数 アクション
83254650 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-17.5 YEWH(黄/白) 黄/白 9.5 x 17.5 3190 Stück
83254660 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-28 YEWH(黄/白) 黄/白 9.5 x 28.0 2030 Stück
83254670 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-35 YEWH(黄/白) 黄/白 9.5 x 35.0 1450 Stück
83254701 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.9-66 YEWH(黄/白) 黄/白 9.9 x 66.0 840 Stück
83254718 FLEXIMARK®ラベルLFL 19-50 YEWH (黄/白) 黄/白 19.0 x 50.0 560 Stück
83254710 FLEXIMARK®ラベルLFL 12-38 YEWH (黄/白) 黄/白 12.0 x 38.0 1150 Stück
83254620 FLEXIMARK®ラベルLFL 6-35 YEWH(黄/白) 黄/白 6.0 x 35.0 2350 Stück
83254690 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-196 YEWH(黄/白) 黄/白 9.5 x 196.0 290 Stück
83254714 FLEXIMARK®ラベルLFL 15-45 YEWH (黄/白) 黄/白 15.0 x 45.0 720 cm
83254719 FLEXIMARK®ラベルLFL 19-100 YEWH(黄/白) 黄/白 19.0 x 100.0 280 Stück