世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

FLEXIMARK® Flexilabel LFL, PCでデザイン,レーザープリンター,ケーブルマーカー,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリー ポリエステル, 色: 黄/白,承認:,

FLEXIMARK Label LFL 6-35 YEWH

FLEXIMARK Label LFL 6-35 YEWH

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
一時的な在庫切れ
価格: ¥14,491
在庫あり
14491.0000 Out of stock

この商品が再入荷した際に連絡が必要な場合は、Emailアドレスを入力ください。 また、その他のご質問は、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

類似品を表示

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+125°C

  • Material 材料

    • ハロゲンフリーポリエステル
    • 厚さ: 0.175 mm

  • Colour Delivered 配置された色

    • 黄/白 (両面印刷可能)

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
    • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材

製品詳細

利点

  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)
  • 両側に印刷可能

適用範囲

  • ケーブルマーキング用
  • PTE、PTEFおよびCABキャラクタホルダーに適したラベル(「キャラクタホルダーおよびアクセサリ」の章を参照)

注意点

  • 手動ペーパーコンパートメントにシートを入れる
  • FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
  • ストレートフィードインによるレーザープリンターで最適な印刷結果を実現

利点

  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)
  • 両側に印刷可能

適用範囲

  • ケーブルマーキング用
  • PTE、PTEFおよびCABキャラクタホルダーに適したラベル(「キャラクタホルダーおよびアクセサリ」の章を参照)

注意点

  • 手動ペーパーコンパートメントにシートを入れる
  • FLEXIMARK® Softwareおよび商用レーザープリンタで印刷可能
  • ストレートフィードインによるレーザープリンターで最適な印刷結果を実現

アクセサリ

シリーズ一覧 FLEXIMARK® Flexilabel LFL

型番型指定幅 x 長さ(mm)PUごとのマーカー数
83254650 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-17.5 YEWH(黄/白) 黄/白 9.5 x 17.5 3190 Stück
83254660 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-28 YEWH(黄/白) 黄/白 9.5 x 28.0 2030 Stück
83254670 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-35 YEWH(黄/白) 黄/白 9.5 x 35.0 1450 Stück
83254701 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.9-66 YEWH(黄/白) 黄/白 9.9 x 66.0 840 Stück
83254718 FLEXIMARK®ラベルLFL 19-50 YEWH (黄/白) 黄/白 19.0 x 50.0 560 Stück
83254710 FLEXIMARK®ラベルLFL 12-38 YEWH (黄/白) 黄/白 12.0 x 38.0 1150 Stück
83254620 FLEXIMARK®ラベルLFL 6-35 YEWH(黄/白) 黄/白 6.0 x 35.0 2350 Stück
83254690 FLEXIMARK®ラベルLFL 9.5-196 YEWH(黄/白) 黄/白 9.5 x 196.0 290 Stück
83254714 FLEXIMARK®ラベルLFL 15-45 YEWH (黄/白) 黄/白 15.0 x 45.0 720 cm
*83254719 FLEXIMARK®ラベルLFL 19-100 YEWH(黄/白) 黄/白 19.0 x 100.0 280 Stück

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom