世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

FLEXIMARK® Cablelabel PUR, PCでデザイン,サーマルプリンター,ケーブルマーキング,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリーポリウレタン, 色: 黄,承認:,

FLEXIMARK Cablelabel PUR 60-10 YE

FLEXIMARK Cablelabel PUR 60-10 YE

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • RAIL
  • OIL & GAS
  • FOOD & BEVERAGE
  • SUITABLE FOR OUTDOOR USE
  • FLAME RETARDANT
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥172,018
在庫あり
172018.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -50°C~+100°C
    • 短期間の+125°Cの温度耐性

  • Material 材料

    • ハロゲンフリーポリウレタン

  • Colour Delivered 配置された色

    • 標準色: 黄、白
    • 赤、橙、青、緑、黒でも制作可能

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルコーディングシステム

製品詳細

利点

  • 優れたUV耐性
  • 優れた耐薬品性
  • 高柔軟性の材質
  • 加水分解および微生物耐性

適用範囲

  • マーカーは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)
  • プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます

適合基準/認可

  • UL 94 V0準拠の高難燃性
  • MIL 81531およびMIL-STD-202G

注意点

  • カスタマイズしたプリントを使用: FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC製品を参照
  • 推奨リボン: フォントの色、黒: FTI-Y 60-360 BK (製品番号83260201)、フォントの色、白: FTI-X 55-300 WH (製品番号83260260)
  • FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能

利点

  • 優れたUV耐性
  • 優れた耐薬品性
  • 高柔軟性の材質
  • 加水分解および微生物耐性

適用範囲

  • マーカーは過酷な環境のあらゆる産業で使用可能(石油ガス、鉄道など)
  • プラスチック製ケーブルタイとともにケーブルに直接取り付けられます

適合基準/認可

  • UL 94 V0準拠の高難燃性
  • MIL 81531およびMIL-STD-202G

注意点

  • カスタマイズしたプリントを使用: FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC製品を参照
  • 推奨リボン: フォントの色、黒: FTI-Y 60-360 BK (製品番号83260201)、フォントの色、白: FTI-X 55-300 WH (製品番号83260260)
  • FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能

シリーズ一覧 FLEXIMARK® Cablelabel PUR

型番型指定幅 x 長さ(mm)PUごとのマーカー数
83260193 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 YE (黄) 25.0 x 75.0 500 cm
83260191 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 YE (黄) 10.0 x 60.0 1000 cm
83260195 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 WH (白) 15.0 x 75.0 1000 cm
83260194 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 WH (白) 10.0 x 60.0 1000 cm
83260192 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 YE (黄) 15.0 x 75.0 1000 cm
83260196 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 WH (白) 25.0 x 75.0 500 cm
*83280280 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 WH (白) 10.0 x 35.0 1000 cm
*83280276 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 20x30 WH (白) Diamond 30.0 x 20.0 1000 cm
*83280278 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 WH (白) 12.0 x 55.0 1000 cm
*83280277 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 55x12 YE (黄) 12.0 x 55.0 1000 cm
*83280279 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 35x10 YE (黄) 10.0 x 35.0 1000 cm
*83280275 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 20x30 YE (黄) Diamond 30.0 x 20.0 1000 cm
*83255321 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 YE (黄) 60.0 x 100.0 250 cm
*83255322 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 100x60 WH (白) 60.0 x 100.0 250 cm
*83280270 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BK (黒) 15.0 x 75.0 1000 cm
*83280273 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 GN (緑) 15.0 x 75.0 1000 cm
*83280272 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 GN (緑) 10.0 x 60.0 1000 cm
*83280260 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 RD (赤) 10.0 x 60.0 1000 cm
*83280271 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BK (黒) 25.0 x 75.0 500 cm
*83280267 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BU (青) 15.0 x 75.0 1000 cm
*83280264 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 OG (橙) 15.0 x 75.0 1000 cm
*83280261 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 RD (赤) 15.0 x 75.0 1000 cm
*83280263 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 OG (橙) 10.0 x 60.0 1000 cm
*83280274 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 GN (緑) 25.0 x 75.0 500 cm
*83280269 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BK (黒) 10.0 x 60.0 1000 cm
*83280265 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 OG (橙) 25.0 x 75.0 500 cm
*83280268 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BU (青) 25.0 x 75.0 500 cm
*83280262 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 RD (赤) 25.0 x 75.0 500 cm
*83280266 FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BU (青) 10.0 x 60.0 1000 cm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom