世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

FLEXIMARK® Flexilabel TFL, PCでデザイン,サーマルプリンター,ケーブルマーキング,ハロゲンフリー,耐UV,屋内 および 屋外 での利用, 材質:ハロゲンフリー ポリエステル, 色: 黄,承認:,

FLEXIMARK FlexiLabel TFL9.5-35 YE

FLEXIMARK FlexiLabel TFL9.5-35 YE

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • UV-RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
一時的な在庫切れ
価格: ¥34,308
在庫あり
34308.0000 Out of stock

この商品が再入荷した際に連絡が必要な場合は、Emailアドレスを入力ください。 また、その他のご質問は、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

類似品を表示

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+125°C

  • Material 材料

    • ハロゲンフリーポリエステル

  • Colour Delivered 配置された色

    • 白または黄

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
    • ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材

製品詳細

利点

  • PTE、PTEFおよびCABキャラクタホルダーに適したラベル(「キャラクタホルダーおよびアクセサリ」の章を参照)
  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)

適用範囲

  • ケーブルマーキング用

注意点

  • FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
  • 推奨リボン: R71 55-360 resin BK (型番: 83259604)

利点

  • PTE、PTEFおよびCABキャラクタホルダーに適したラベル(「キャラクタホルダーおよびアクセサリ」の章を参照)
  • 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、ベーシックな清浄剤、海水、エタノールなど)

適用範囲

  • ケーブルマーキング用

注意点

  • FLEXIMARK® SoftwareおよびFLEXIMARK®熱転写プリンタSQUIXまたはEOS4で印刷可能
  • 推奨リボン: R71 55-360 resin BK (型番: 83259604)

アクセサリ

シリーズ一覧 FLEXIMARK® Flexilabel TFL

型番型指定幅 x 長さ(mm)PUごとのマーカー数
83254605 FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9.5-28 YE 9.5 x 28.0 1000 Stück
83254600 9.5 x 28.0 1000 cm
83254610 FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,5-35 YE 9.5 x 35.0 1000 Stück
*83254615 9.5 x 35.0 1000 Stück

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom