世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

HITRONIC® HQN Outdoor Cable 光通信システム ,24ファイバーの本数,G 50/125 OM2コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),屋外用途,ファイバーの種類,マルチモード,ポリエチレン(PE)アウターシース化合物アウターシースの色黒,8.3[mm] 外径,ゲル充填ルースチューブチューブデザイン,固定,一時的に可動,屋外屋外,ハロゲンフリー,耐UV,

HITRONIC HQN1500 24 G 50/125 OM2

HITRONIC HQN1500 24 G 50/125 OM2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • WATERPROOF
  • UV-RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • LIGHT WEIGHT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥803
在庫あり
803.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定使用: -40°C~+70°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • ファイバーのカラーコードについては、 データシートを参照

  • Optical Fibre Type 光ファイバーの種類

    • 線心の材質: ガラス
    • 被覆材質: ガラス

  • Permissible Tensile Force 許容張力

    • 固定使用: 1500 N
    • 短時間: 3000 N

  • Permissible Bending Radius 許容曲げ半径

    • 固定: ≥ 15 x外径
    • 可動: ≥ 20 x 外径

  • Dimensions 寸法

    • プライマリコーティングファイバー: 250µm
    • ケーブル: 表を参照

  • ファイバータイプ

    • GOF - ガラス光ファイバー

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
    • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

  • Optical values

    • データシート参照

HITRONIC® HQN Outdoor Cable

  • センタールースチューブおよび非金属ストレインリリーフ付き屋外用ケーブル
HITRONIC® HQN屋外ケーブル(センタールースチューブ構造、防鼠加工、誘電); A-DQ(ZN)B2Y (4、8、12または24ファイバー)

製品詳細

適用範囲

  • 構内幹線
  • WANアプリケーション
  • 産業環境
  • 屋外使用向け
  • 配置方法: 空のプラスチックパイプ、ダクト、コンジット (吹き入れ可能)

製品の特徴

  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • 長期的な防水性
  • 防鼠加工
  • カラーコード付きファイバー

製品の構成

  • PEアウターシース
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • ジェルを充填したルースチューブ
  • プライマリコーティングされたグラスファイバー
  • 色: 黒(RAL 9005)

適用範囲

  • 構内幹線
  • WANアプリケーション
  • 産業環境
  • 屋外使用向け
  • 配置方法: 空のプラスチックパイプ、ダクト、コンジット (吹き入れ可能)

製品の特徴

  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • 長期的な防水性
  • 防鼠加工
  • カラーコード付きファイバー

製品の構成

  • PEアウターシース
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • ジェルを充填したルースチューブ
  • プライマリコーティングされたグラスファイバー
  • 色: 黒(RAL 9005)

アクセサリ

シリーズ一覧 HITRONIC® HQN Outdoor Cable

型番型指定ファイバータイプファイバー数外径(mm)重量 (kg/km)
27600304 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 7.3 mm 40 kg/km
27600308 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 7.3 mm 40 kg/km
27600312 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12.0 7.3 mm 40 kg/km
27600324 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24.0 8.3 mm 65 kg/km
27600204 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4.0 7.3 mm 40 kg/km
27600208 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8.0 7.3 mm 40 kg/km
27600212 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12.0 7.3 mm 40 kg/km
27600224 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24.0 8.3 mm 65 kg/km
27600104 HITRONIC® HQN1500 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4.0 7.3 mm 40 g
27600108 HITRONIC® HQN1500 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8.0 7.3 mm 40 kg/km
27600112 HITRONIC® HQN1500 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12.0 7.3 mm 40 kg/km
27600124 HITRONIC® HQN1500 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24.0 8.3 mm 65 kg/km
27600904 HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 7.3 mm 40 kg/km
27600908 HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 7.3 mm 40 kg/km
27600912 HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 7.3 mm 40 kg/km
27600924 HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24.0 8.3 mm 65 kg/km
*27600408 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8.0 7.3 mm 40 kg/km
*27600404 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4.0 7.3 mm 40 kg/km
*27600424 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24.0 8.3 mm 65 kg/km
*27600412 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12.0 7.3 mm 40 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom