世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

HITRONIC® HQW Armoured Outdoor Cable 光通信システム ,12ファイバーの本数,E 9/125 OS2コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),屋外用途,ファイバーの種類,シングルモード,ポリエチレン(PE)アウターシース化合物アウターシースの色黒,9.6[mm] 外径,ゲル充填ルースチューブチューブデザイン,波形状のスチールテープ保護,固定,一時的に可動,屋外屋外,直接埋設,ハロゲンフリー,耐UV,

HITRONIC HQW3000 12E 9/125 OS2

HITRONIC HQW3000 12E 9/125 OS2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • WATERPROOF
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • LIGHT WEIGHT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常3営業日でお届け
価格: ¥463
在庫あり
463.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定使用: -40°C~+70°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • ファイバーのカラーコードについては、 データシートを参照

  • Optical Fibre Type 光ファイバーの種類

    • 線心の材質: ガラス
    • 被覆材質: ガラス

  • Permissible Tensile Force 許容張力

    • 固定使用: 3000 N
    • 短時間: 5000 N

  • Permissible Bending Radius 許容曲げ半径

    • 固定: ≥ 15 x外径
    • 可動: ≥ 20 x 外径

  • Dimensions 寸法

    • プライマリコーティングファイバー: 250µm
    • ケーブル: 表を参照

  • ファイバータイプ

    • GOF - ガラス光ファイバー

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
    • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

  • Optical values

    • データシート参照

HITRONIC® HQW Armoured Outdoor Cable

  • 二重シース屋外ケーブル、波形スチールテープの外装、非金属強度要素
HITRONIC® HQW屋外用アーマーケーブル。ルースチューブ構造、波形スチールテープによる保護、防鼠加工。A-DQ(ZN)(SR)2Y
  • 機械的ストレスの増大に対応する波形スチールテープ(CST)付きケーブル

製品詳細

適用範囲

  • 屋外使用向け
  • 構内幹線
  • WANアプリケーション
  • 産業環境
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー

製品の特徴

  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • 長期的な防水性
  • 優れた防鼠加工
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • カラーコード付きファイバー

製品の構成

  • 波形スチールテープの保護材
  • ジェルを充填したルースチューブ
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

適用範囲

  • 屋外使用向け
  • 構内幹線
  • WANアプリケーション
  • 産業環境
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー

製品の特徴

  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • 長期的な防水性
  • 優れた防鼠加工
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • カラーコード付きファイバー

製品の構成

  • 波形スチールテープの保護材
  • ジェルを充填したルースチューブ
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

アクセサリ

シリーズ一覧 HITRONIC® HQW Armoured Outdoor Cable

型番型指定ファイバータイプファイバー数外径(mm)重量 (kg/km)
27900304 HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 9.6 mm 88 kg/km
27900308 HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 9.6 mm 88 kg/km
27900312 HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12.0 9.6 mm 88 kg/km
27900324 HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24.0 9.6 mm 88 kg/km
27900204 HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4.0 9.6 mm 88 kg/km
27900208 HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8.0 9.6 mm 88 kg/km
27900212 HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12.0 9.6 mm 88 kg/km
27900224 HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24.0 9.6 mm 88 kg/km
27900104 HITRONIC® HQW3000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4.0 9.6 mm 88 kg/km
27900108 HITRONIC® HQW3000 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8.0 9.6 mm 88 kg/km
27900112 HITRONIC® HQW3000 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12.0 9.6 mm 88 kg/km
27900124 HITRONIC® HQW3000 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24.0 9.6 mm 88 kg/km
27900904 HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 9.6 mm 88 kg/km
27900908 HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 9.6 mm 88 kg/km
27900912 HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 9.6 mm 88 kg/km
*27900924 HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24.0 9.6 mm 88 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom