HITRONIC HQN1500 4 G 50/125 OM2

HITRONIC® HQN Outdoor Cable 光通信システム ,4ファイバーの本数,G 50/125 OM2コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),屋外用途,ファイバーの種類,マルチモード,ポリエチレン(PE)アウターシース化合物アウターシースの色黒,7.3[mm] 外径,ゲル充填ルースチューブチューブデザイン,固定,一時的に可動,屋外屋外,ハロゲンフリー,耐UV,

¥258
在庫切れ
型番
27600204
(¥258/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • HITRONIC® HQN屋外ケーブル(センタールースチューブ構造、防鼠加工、誘電); A-DQ(ZN)B2Y (4、8、12または24ファイバー)

アプリケーション

  • 構内幹線
  • WANアプリケーション
  • 産業環境
  • 屋外使用向け
  • 配置方法: 空のプラスチックパイプ、ダクト、コンジット (吹き入れ可能)

製品構成

  • PEアウターシース
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • ジェルを充填したルースチューブ
  • プライマリコーティングされたグラスファイバー
  • 色: 黒(RAL 9005)

製品特徴

  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • 長期的な防水性
  • 防鼠加工
  • カラーコード付きファイバー

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+70°C

導体識別

  • ファイバーのカラーコードについては、データシートを参照

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

HITRONIC® HQN Outdoor Cableの全製品

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km) アクション
27600304 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 7.3 mm 40 kg/km
27600308 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 7.3 mm 40 kg/km
27600312 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12.0 7.3 mm 40 kg/km
27600324 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24.0 8.3 mm 65 kg/km
27600204 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4.0 7.3 mm 40 kg/km
27600208 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8.0 7.3 mm 40 kg/km
27600212 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12.0 7.3 mm 40 kg/km
27600224 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24.0 8.3 mm 65 kg/km
27600104 HITRONIC® HQN1500 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4.0 7.3 mm 40 g
27600108 HITRONIC® HQN1500 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8.0 7.3 mm 40 kg/km
27600112 HITRONIC® HQN1500 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12.0 7.3 mm 40 kg/km
27600124 HITRONIC® HQN1500 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24.0 8.3 mm 65 kg/km
27600904 HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 7.3 mm 40 kg/km
27600908 HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 7.3 mm 40 kg/km
27600912 HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 7.3 mm 40 kg/km
27600924 HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24.0 8.3 mm 65 kg/km
* 27600408 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8.0 7.3 mm 40 kg/km
* 27600404 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4.0 7.3 mm 40 kg/km
* 27600424 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24.0 8.3 mm 65 kg/km
* 27600412 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12.0 7.3 mm 40 kg/km
* 27600906 HITRONIC HQN1500 6E 9/125 OS2 9/125 OS2 6.0 7.3 mm 40 kg/km
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。