世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

HITRONIC® HQA Aerial Cable 光通信システム ,24ファイバーの本数,E 9/125 OS2コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),空中ケーブル - 屋外,ファイバーの種類,シングルモード,ポリエチレン(PE)アウターシース化合物アウターシースの色黒,9.7[mm] 外径,ゲル充填ルースチューブチューブデザイン,固定,一時的に可動,屋外屋外,ハロゲンフリー,耐UV,

HITRONIC HQA800 6 X 4E 9/125 OS2

HITRONIC HQA800 6 X 4E 9/125 OS2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • WATERPROOF
  • UV-RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • LIGHT WEIGHT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥676
在庫あり
676.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定使用: -40°C~+70°C
    • 不連続の可動使用: -30°C~+70°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • ファイバーのカラーコードについては、 データシートを参照

  • Optical Fibre Type 光ファイバーの種類

    • 線心の材質: ガラス
    • 被覆材質: ガラス

  • Permissible Tensile Force 許容張力

    • MAT: 2000 N
    • EDS: 800 N

  • Permissible Bending Radius 許容曲げ半径

    • 固定: ≥ 15 x外径
    • 可動: ≥ 20 x 外径

  • Dimensions 寸法

    • プライマリコーティングファイバー: 250µm
    • ケーブル: 表を参照

  • ファイバータイプ

    • GOF - ガラス光ファイバー

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
    • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

  • Optical values

    • データシート参照

HITRONIC® HQA Aerial Cable

  • ストランドルースチューブ構造および非金属ストレインリリーフ付き屋外自己保持架空ケーブル、ADSSケーブルタイプ
HITRONIC® HQA ADSSケーブル(全誘電自己保持ケーブル)、非金属、配電および通信環境に最適; A-DQ(ZN)2Y

製品詳細

適用範囲

  • 屋外使用向け
  • ポールに吊り下げ
  • ポールに据え付け
  • 建物の柱への設置

製品の特徴

  • 最大96本のファイバーを備えたストランドルースチューブ
  • カラーコード付きファイバーおよびルースチューブ
  • 機械的支持部材(中心フィラーおよびアラミド糸)
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • スパン幅最大90m

製品の構成

  • ジェルを充填した最大8個のストランドルースチューブ
  • 中心GRP強化材
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

適用範囲

  • 屋外使用向け
  • ポールに吊り下げ
  • ポールに据え付け
  • 建物の柱への設置

製品の特徴

  • 最大96本のファイバーを備えたストランドルースチューブ
  • カラーコード付きファイバーおよびルースチューブ
  • 機械的支持部材(中心フィラーおよびアラミド糸)
  • 堅牢なハロゲンフリーアウターシース
  • スパン幅最大90m

製品の構成

  • ジェルを充填した最大8個のストランドルースチューブ
  • 中心GRP強化材
  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

シリーズ一覧 HITRONIC® HQA Aerial Cable

型番型指定ファイバータイプファイバー数外径(mm)重量 (kg/km)
*26640304 HITRONIC® HQA800 2x2G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 9.7 mm 68 kg/km
*26640308 HITRONIC® HQA800 4x2G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 9.7 mm 70 kg/km
*26640312 HITRONIC® HQA800 6x2G 50/125 OM3 50/125 OM3 12.0 9.7 mm 73 kg/km
*26640324 HITRONIC® HQA800 6x4G 50/125 OM3 50/125 OM3 24.0 9.7 mm 73 kg/km
*26640904 HITRONIC® HQA800 2x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 9.7 mm 68 kg/km
*26640908 HITRONIC® HQA800 4x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 9.7 mm 70 kg/km
26640912 HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 9.7 mm 73 kg/km
26640924 HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24.0 9.7 mm 73 kg/km
26640948 HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48.0 10.9 mm 92 kg/km
26640972 HITRONIC® HQA800 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72.0 10.9 mm 94 kg/km
*26640996 HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96.0 12.4 mm 121 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom