世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

HITRONIC® HVN-Mini Cable 光通信システム ,72ファイバーの本数,E 9/125 OS2コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),FTTx 用途,ファイバーの種類,シングルモード,ポリエチレン(PE)アウターシース化合物アウターシースの色黒,5.8[mm] 外径,ゲル充填ルースチューブチューブデザイン,固定,屋外屋外,ハロゲンフリー,耐UV,

HITRONIC HVN-Mini500 6 X 12E 9/125 OS2

HITRONIC HVN-Mini500 6 X 12E 9/125 OS2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • WATERPROOF
  • UV-RESISTANT
  • LIGHT WEIGHT
  • MECHANICAL RESISTANCE
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥693
在庫あり
693.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定使用: -40°C~+70°C

  • Optical Fibre Type 光ファイバーの種類

    • 線心の材質: ガラス
    • 被覆材質: ガラス

  • Permissible Bending Radius 許容曲げ半径

    • 固定: ≥ 15 x外径
    • 可動: ≥ 20 x 外径

  • ファイバータイプ

    • GOF - ガラス光ファイバー
    • シングルモード E9/125 OS2

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
    • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

HITRONIC® HVN-Mini Cable

  • 空気圧送設置システム(ダクト)による設置用に設計された屋外用ミニケーブル
HITRONIC® HVNミニケーブル(配管システム、外径の小さいケーブル用); A-DQ(ZN)B2Y (シングルモードまたはマルチモードファイバー付き)

製品詳細

適用範囲

  • 幹線範囲、FTTH用途
  • 空気圧送による設置
  • 電気通信ネットワーク
  • WANアプリケーション
  • 配置方法: ダクト内への吹き込みまたは引き込み用

製品の特徴

  • 最大144本のファイバーを備えたストランドルースチューブ (12本のルースチューブのそれぞれに12本のファイバーを使用)
  • カラーコード付きファイバーおよびルースチューブ
  • 耐UV
  • 省スペース化
  • ハロゲンフリー、低摩擦アウターシース

製品の構成

  • 最大12のジェルを充填したストランドルースチューブ
  • 中心GRP強化材
  • 強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

適用範囲

  • 幹線範囲、FTTH用途
  • 空気圧送による設置
  • 電気通信ネットワーク
  • WANアプリケーション
  • 配置方法: ダクト内への吹き込みまたは引き込み用

製品の特徴

  • 最大144本のファイバーを備えたストランドルースチューブ (12本のルースチューブのそれぞれに12本のファイバーを使用)
  • カラーコード付きファイバーおよびルースチューブ
  • 耐UV
  • 省スペース化
  • ハロゲンフリー、低摩擦アウターシース

製品の構成

  • 最大12のジェルを充填したストランドルースチューブ
  • 中心GRP強化材
  • 強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • PEアウターシース
  • 色: 黒(RAL 9005)

シリーズ一覧 HITRONIC® HVN-Mini Cable

型番型指定ファイバータイプファイバー数外径(mm)重量 (kg/km)
26609972 HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72.0 5.8 mm 33 kg/km
26609996 HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96.0 7.2 mm 52 kg/km
26609944 HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125 9/125 OS2 144.0 8 mm 80 kg/km
*26609912 HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 5.8 mm 30 kg/km
*26609948 HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48.0 5.8 mm 33 kg/km
*26609924 HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24.0 5.8 mm 30 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom