HITRONIC HRH600 4 G 50/125 OM3

HITRONIC® HRH Breakout Cable 光通信システム ,4ファイバーの本数,G 50/125 OM3コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),屋内用途,ファイバーの種類,マルチモード,低煙ハロゲンフリー(LSZH)アウターシース化合物アウターシースの色アクア,7[mm] 外径,タイトバッファーチューブデザイン,固定,一時的に可動,屋内屋外,ハロゲンフリー,

¥648
在庫切れ
型番
26000304
(¥648/M)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • 分割可能なHITRONIC® HRH Breakoutケーブル、直接コネクタ組み立て;J-V(ZN)HH、マルチモードファイバーOM1、OM2、OM3、OM4またはシングルモードOS2に使用可能

アプリケーション

  • 屋内使用
  • 3次配線
  • 構造化されたケーブル - バックボーン
  • 配置方法: ケーシング、ダクト、トレー、中空プラスチック製パイプ、ビルのライザー、高床、プレナム内への敷設

製品構成

  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • 2.1 mmタイトバッファサブケーブル、LSZHシース付き(番号で識別)
  • 中心GRP強化材
  • LSZHインナーおよびアウターシース
  • 色: OM3はアクア(RAL 6027)、OM2とOM1は橙(RAL 2003)、シングルモードは黄

製品特徴

  • 最大12のシンプレックスケーブル付き設置ケーブル
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

温度範囲

  • 固定使用: -20°C~+70°C

導体識別

  • サブケーブル: 黒のナンバリング

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

HITRONIC® HRH Breakout Cableの全製品

型番 型指定 ファイバータイプ ファイバー数 外径(mm) 重量 (kg/km) アクション
26000302 HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2.0 7 mm 35 kg/km
26000304 HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 7 mm 44 kg/km
26000308 HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 9.7 mm 77 kg/km
26000312 HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12.0 10.3 mm 100 kg/km
26000202 HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2.0 7 mm 35 kg/km
26000204 HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4.0 7 mm 44 kg/km
26000208 HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8.0 9.7 mm 77 kg/km
26000212 HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12.0 10.3 mm 100 kg/km
26000102 HITRONIC® HRH400 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2.0 7 mm 35 kg/km
26000104 HITRONIC® HRH600 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4.0 7 mm 44 kg/km
26000108 HITRONIC® HRH1200 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8.0 9.7 mm 77 kg/km
26000112 HITRONIC® HRH1700 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12.0 10.3 mm 100 kg/km
26000902 HITRONIC® HRH400 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2.0 7 mm 35 kg/km
* 26000904 HITRONIC® HRH600 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 7 mm 44 kg/km
* 26000908 HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 9.7 mm 77 kg/km
* 26000912 HITRONIC® HRH1700 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 10.3 mm 100 kg/km
* 26000402 HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2.0 7 mm 35 kg/km
* 26000404 HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4.0 7 mm 44 kg/km
* 26000408 HITRONIC HRH1200 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8.0 9.7 mm 77 kg/km
* 26000412 HITRONIC HRH1700 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12.0 10.3 mm 100 kg/km
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。