世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

HITRONIC® HRH Breakout Cable 光通信システム ,4ファイバーの本数,G 50/125 OM2コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),屋内用途,ファイバーの種類,マルチモード,低煙ハロゲンフリー(LSZH)アウターシース化合物アウターシースの色オレンジ,7[mm] 外径,タイトバッファーチューブデザイン,固定,一時的に可動,屋内屋外,ハロゲンフリー,

HITRONIC HRH600 4 G 50/125 OM2

HITRONIC HRH600 4 G 50/125 OM2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • LIGHT WEIGHT
  • HEAT-RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥339
在庫あり
339.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定使用: -20°C~+70°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • サブケーブル: 黒のナンバリング

  • Optical Fibre Type 光ファイバーの種類

    • 線心の材質: ガラス
    • 被覆材質: ガラス

  • Permissible Bending Radius 許容曲げ半径

    • 固定: ≥ 15 x外径
    • 可動: ≥ 20 x 外径

  • Dimensions 寸法

    • タイトバッファー(2次コーティングファイバ): 900µm
    • サブケーブル: 2.1mm

  • ファイバータイプ

    • GOF - ガラス光ファイバー

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
    • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

  • Optical values

    • データシート参照

HITRONIC® HRH Breakout Cable

  • 分離型の直接コネクタ組立用ブレイクアウトケーブル、J-V(ZN)HH
分割可能なHITRONIC® HRH Breakoutケーブル、直接コネクタ組み立て;J-V(ZN)HH、マルチモードファイバーOM1、OM2、OM3、OM4またはシングルモードOS2に使用可能
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • 直接コネクタ組付け用ブレイクアウトケーブル

製品詳細

適用範囲

  • 屋内使用
  • 3次配線
  • 構造化されたケーブル - バックボーン
  • 配置方法: ケーシング、ダクト、トレー、中空プラスチック製パイプ、ビルのライザー、高床、プレナム内への敷設

製品の特徴

  • 最大12のシンプレックスケーブル付き 設置ケーブル
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • 2.1 mmタイトバッファサブケーブル、 LSZHシース付き(番号で識別)
  • 中心GRP強化材
  • LSZHインナーおよびアウターシース
  • 色: OM3はアクア(RAL 6027)、 OM2とOM1は橙(RAL 2003)、 シングルモードは黄

適用範囲

  • 屋内使用
  • 3次配線
  • 構造化されたケーブル - バックボーン
  • 配置方法: ケーシング、ダクト、トレー、中空プラスチック製パイプ、ビルのライザー、高床、プレナム内への敷設

製品の特徴

  • 最大12のシンプレックスケーブル付き 設置ケーブル
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 機械的に堅牢

製品の構成

  • ストレインリリーフとしてのアラミド糸
  • 2.1 mmタイトバッファサブケーブル、 LSZHシース付き(番号で識別)
  • 中心GRP強化材
  • LSZHインナーおよびアウターシース
  • 色: OM3はアクア(RAL 6027)、 OM2とOM1は橙(RAL 2003)、 シングルモードは黄

シリーズ一覧 HITRONIC® HRH Breakout Cable

型番型指定ファイバータイプファイバー数外径(mm)重量 (kg/km)
26000302 HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2.0 7 mm 35 kg/km
26000304 HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 7 mm 44 kg/km
26000308 HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 9.7 mm 77 kg/km
26000312 HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12.0 10.3 mm 100 kg/km
26000202 HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2.0 7 mm 35 kg/km
26000204 HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4.0 7 mm 44 kg/km
26000208 HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8.0 9.7 mm 77 kg/km
26000212 HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12.0 10.3 mm 100 kg/km
26000102 HITRONIC® HRH400 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2.0 7 mm 35 kg/km
26000104 HITRONIC® HRH600 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4.0 7 mm 44 kg/km
26000108 HITRONIC® HRH1200 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8.0 9.7 mm 77 kg/km
26000112 HITRONIC® HRH1700 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12.0 10.3 mm 100 kg/km
26000902 HITRONIC® HRH400 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2.0 7 mm 35 kg/km
*26000904 HITRONIC® HRH600 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 7 mm 44 kg/km
*26000908 HITRONIC® HRH1200 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 9.7 mm 77 kg/km
*26000912 HITRONIC® HRH1700 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 10.3 mm 100 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom