SKINTOP CUBE FRAME 16

マルチエントリーケーブルグランド用フレーム,サイズ:16,保護等級:IP64,色:黒(RAL9005相当),温度範囲:-40℃~+80℃,フレーム材質:ポリアミド,シール材質:CR(クロロプレンゴム),ストレインリリーフ,耐震性,耐油性,CEマーキング,認証:ULレコグニション/UL50/UL50E/CSA C22.2/UL508A

¥2,556
在庫あり
型番
52220000
(¥2,556/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能
  • SKINTOP® CUBE、耐油性ケーブルブッシングシステム、クランプ力範囲の変更可能、振動安全モジュール固定

アプリケーション

  • 機器および開閉器盤の製造
  • ハーネスケーブルの設置
  • オートメーションテクノロジー
  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 電子設備

規格準拠/認証

  • UL File No. E349737
  • UL 508A、産業システムコントローラ (コントロールキャビネットなど) 用
  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2

製品構成

  • 規格で定義された穿孔による産業用コネクタの開口部
  • 16ピン産業用コネクタ(36 x 86 mm)用開口部
  • 24ピン産業用コネクタ(36 x 112 mm)用開口部
  • SKINTOP® CUBEシステムは、SKINTOP® CUBE FRAMEおよびクリップモジュールSKINTOP® CUBE MODULEで構成されています。

温度範囲

  • 可動: -20 °C~+80 °C
  • 固定: -40°C~最大+80°C

保護等級

  • IP 64

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルエントリ

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルエントリ
  • SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLINDはブラインドモジュールとして使用できます。また、1 - 3 mmのクランプ範囲に対しても使用できます
  • ケーブル結束をケーブルタイで固定することでストレインリリーフが向上

SKINTOP® CUBEの全製品

型番 型指定/サイズ 最大実行数 アクション
52220000 SKINTOP® CUBE FRAME 16 8.0
52220001 SKINTOP® CUBE FRAME 24 10.0
52220002 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL
52220003 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE
52220004 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
52220005 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL
52220006 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE
52220007 SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND
52220040 SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS