UNITRONIC® CY PiDY (TP) 16x2x0,25
計装・通信ケーブル; 16X2X0.25; 線心識別: カラーコード:DIN 47100; PVC; シールド付き; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
特長
- 導体は、撚り線の長さが短いツイストペア(TP)を採用することで、良好なデカップリングを実現しています。
アプリケーション
- 低周波でのデータや信号の伝送を目的とした多くのアプリケーションのマシンインターフェースで、汎用的に使用することができます。
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- 固定・移動配線。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
計装・通信ケーブル
重量
542 kg/km
銅指数
316.700 kg/km
銅指数 (lb)
2127.900 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
1.2 kV
製品構成
ケーブル寸法
16X2X0.25
導体サイズ (mm2)
0.25 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
細撚線
アース線含む
なし
ペア数
16
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
19.3 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
線心識別
カラー
線心識別
カラーコード:DIN 47100
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
115.8 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
なし
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
UNITRONIC® CY PiDY (TP)の全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0034250 | 2 | 0.25 mm² | 59.600 kg/km | 112 kg/km | |
0034251 | 3 | 0.25 mm² | 72.700 kg/km | 136 kg/km | |
0034252 | 4 | 0.25 mm² | 88.200 kg/km | 168 kg/km | |
0034253 | 5 | 0.25 mm² | 103.800 kg/km | 201 kg/km | |
0034254 | 6 | 0.25 mm² | 125.700 kg/km | 244 kg/km | |
0034256 | 8 | 0.25 mm² | 161.000 kg/km | 325 kg/km | |
0034257 | 10 | 0.25 mm² | 186.800 kg/km | 342 kg/km | |
0034258 | 12 | 0.25 mm² | 239.500 kg/km | 416 kg/km | |
0034259 | 16 | 0.25 mm² | 316.700 kg/km | 542 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ