世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® GMP-GL-M,ロックナット,Mネジ32,プラスチック,色黒,遮蔽接続,危険区域用,適合 CE,認証UL/CSAレコグニション取得,

SKINTOP GMP-GL-M 32 X 1.5 RAL 9005 BK

SKINTOP GMP-GL-M 32 X 1.5 RAL 9005 BK

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • cRUus
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • UV-RESISTANT
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • OIL-RESISTANT
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
平日13時までのご注文は即日出荷。
価格: ¥47
在庫あり
47.0000 In stock

最小購入単位:1 個

1 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定: -40°C~+100°C
    • 可動: -20 °C~+100 °C

  • Material 材料

    • ポリアミド、グラスファイバー強化

  • Colour Delivered 配置された色

    • シルバーグレー(RAL 7001)ライトグレー(RAL 7035)黒(RAL 9005)、UV耐性

  • On Request 受注生産

    • カラーなしで入手可能(組立ツール用の表面なし)

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

製品詳細

適用範囲

  • ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

注意点

  • UL認可済みのSKINTOP®ポリアミド製ケーブルグランドを使用する場合のみ、UL認可
  • メートルネジSKINTOP®プラスチック製ケーブルグランド用に設計

適用範囲

  • ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

注意点

  • UL認可済みのSKINTOP®ポリアミド製ケーブルグランドを使用する場合のみ、UL認可
  • メートルネジSKINTOP®プラスチック製ケーブルグランド用に設計

シリーズ一覧 SKINTOP® GMP-GL-M

型番型指定/サイズSWレンチサイズ mm
53119000 M 12 x 1,5 17 mm
53119010 M 16 x 1,5 22 mm
53119020 M 20 x 1,5 27 mm
53119030 M 25 x 1,5 34 mm
53119040 M 32 x 1,5 41 mm
53119050 M 40 x 1,5 50 mm
53119060 M 50 x 1,5 60 mm
53119070 M 63 x 1,5 75 mm
53119100 M 12 x 1,5 17 mm
53119110 M 16 x 1,5 22 mm
53119120 M 20 x 1,5 27 mm
53119130 M 25 x 1,5 34 mm
53119140 M 32 x 1,5 41 mm
53119150 M 40 x 1,5 50 mm
53119160 M 50 x 1,5 60 mm
53119170 M 63 x 1,5 75 mm
53119003 M 12 x 1,5 17 mm
53119013 M 16 x 1,5 22 mm
53119023 M 20 x 1,5 27 mm
53119033 M 25 x 1,5 34 mm
53119043 M 32 x 1,5 41 mm
53119053 M 40 x 1,5 50 mm
53119063 M 50 x 1,5 60 mm
*53119073 M 63 x 1,5 75 mm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom