SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY
ロックナット; M 20; レンチサイズ: 27mm; シルバーグレー; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー;

¥27
在庫あり
型番
53119020
(¥27/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY counter nut -  Primary Image
SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY counter nut -  Primary Image SKINTOP® GMP-GL-M 20X1.5 RAL 7001 SGY counter nut -   Secondary Image
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • グラスファイバー強化ポリアミドによる高い安定性。
  • UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。(UL認証を受けたSKINTOP®プラスチックケーブルグランドとの組み合わせでのみ有効です。)
  • UL94 V-2 (プラスチックの可燃性試験)に準拠した自己消火性。
  • 接続面により、スパナを使用して簡単に組立ができ、ハウジングをひっかき傷から保護します。

アプリケーション

  • SKINTOP® /SKINDICHT® ケーブルグランドをアプリケーション(エンクロージャーなど)の内側かた固定するためのものです。
  • 貫通穴が1つでネジのない薄肉のハウジング用。
  • 優れた耐油性および耐薬品性。
  • 黒色はUV耐性があり、屋外使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

グラスファイバー補強

あり

厚さ

6 mm

ネジタイプ

メートル法

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ規格

DIN EN 60423

六角コーナー寸法

29.7 mm

レンチサイズ

27

EMCシールド

なし

本体材質

PA(ポリアミド)

本体材質 短縮形

PA

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

なし

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

あり

耐油性

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

なし

認証:UL listed

あり

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

あり

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

認証:GGVS

なし

鉄道車両の防火試験済み

なし

認証:ECOLAB

なし

認証:NSF

なし

認証:FDA

なし

認証:EHEDG

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® GMP-GL-Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
53119000 M 12 シルバーグレー 100
53119003 M 12 ライトグレー 100
53119010 M 16 シルバーグレー 100
53119013 M 16 ライトグレー 100
53119020 M 20 シルバーグレー 100
53119023 M 20 ライトグレー 100
53119030 M 25 シルバーグレー 100
53119033 M 25 ライトグレー 100
53119040 M 32 シルバーグレー 100
53119043 M 32 ライトグレー 100
53119050 M 40 シルバーグレー 25
53119053 M 40 ライトグレー 25
53119060 M 50 シルバーグレー 25
53119063 M 50 ライトグレー 25
53119070 M 63 シルバーグレー 25
53119073 M 63 ライトグレー 25
53119100 M 12 100
53119110 M 16 100
53119120 M 20 100
53119130 M 25 100
53119140 M 32 100
53119150 M 40 25
53119160 M 50 25
53119170 M 63 25
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中